Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KR AGILUS

KR AGILUS là rô-bốt sáu cánh tay nhỏ gọn của chúng tôi được thiết kế cho tốc độ làm việc cao nhất. Các thiết kế, vị trí lắp đặt, phạm vi và tải trọng khác nhau biến rô-bốt nhỏ thành “thiết bị trình diễn độ chuẩn xác” đa năng.


KR AGILUS gây ấn tượng với tính linh hoạt của nó, cho phép bạn tiếp cận các phạm vi ứng dụng mới. Cho dù là sàn nhà, trần nhà hay tường - nhờ vào nguồn cung cấp năng lượng tích hợp và Công nghệ điều khiển đã được công nhận từ KUKA công nhận, nó đều đạt được độ chính xác tối đa trong không gian nhỏ nhất. Các khái niệm tự động hóa mới cho phép chức năng rô-bốt an toàn. Và cho dù đó là thích hợp cho phòng sạch, cho các khu vực có khả năng cháy nổ, trong thiết kế hợp vệ sinh hoặc chống phun tóe: KR AGILUS của chúng tôi luôn chính xác và nhanh chóng trong mỗi lần thực thi.

6 - 11 Tải trọng theo kg

706 - 1101 Phạm vi theo mm

Các ưu điểm


Nhanh nhẹn trong mọi môi trường

Cho dù là bụi bẩn, ẩm ướt hay vô trùng - KR AGILUS đạt được hiệu suất tối đa trong mọi môi trường sản xuất. Các thiết kế khác nhau như phòng sạch, máy vệ sinh, EX - cho các khu vực có nguy cơ cháy nổ - và chống thấm nước khiến cho KR AGILUS trở thành một chuyên gia đa nhiệm.

Cực kỳ chính xác trong mọi thời gian chu kỳ

Nhờ thiết kế mạnh mẽ của nó, KR AGILUS đạt được độ chính xác lặp lại tối đa và độ chuẩn xác liên tục. Với tốc độ cực cao, nó làm giảm thời gian chu kỳ - và tăng chất lượng sản xuất mà không bao giờ mất kiểm soát.

Mạnh mẽ không đổi

Nhờ sự bôi trơn trọn đời trên hộp số, KR AGILUS hoàn toàn không cần thay dầu và ít đòi hỏi bảo trì. Thiết kế mạnh mẽ đảm bảo năng suất liên tục.

Được bảo vệ chống điện tích tĩnh

Đặc biệt trong sản xuất điện tử, điện tích tĩnh là một vấn đề cần khắc phục. KR AGILUS đã được hỗ trợ ESD theo tiêu chuẩn thiết bị cơ bản. Điều này bảo vệ nó chống tích điện một cách tối ưu.

Cực kì tiết kiệm không gian 

Lộn ngược trên trần nhà, ở phía bên trên tường hoặc cố định trên sàn nhà: KR AGILUS thích ứng với bất kỳ vị trí lắp đặt nào. Để bạn có thể tích hợp rô-bốt sáu trục tiết kiệm không gian trong các khái niệm mô hình tế bào của bạn, chúng tôi đã tích hợp nguồn cung cấp năng lượng.

Chứng nhận phòng sạch theo tiêu chuẩn ISO 14644-1

Fraunhofer TESTED DEVICE® & CSM®

reddot Award 2016 winner

Request a quote or get more technical details for KR AGILUS

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR AGILUS Tổng quan dữ liệu

KR 6 R700 CR KR 6 R700 HM-SC KR 6 R700 WP KR 6 R700-2 KR 6 R900 CR KR 6 R900 EX KR 6 R900 HM-SC KR 6 R900 WP KR 6 R900-2 KR 6 R900-2 HO KR 10 R1100 CR KR 10 R1100 EX KR 10 R1100 HM-SC KR 10 R1100 WP KR 10 R900 CR KR 10 R900 HM-SC KR 10 R900 WP KR 10 R1100-2 KR 10 R1100-2 HO KR 10 R900-2
Tải trọng
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
11 kg
11 kg
11 kg
Phạm vi tối đa
706 mm
706 mm
706 mm
726 mm
901 mm
901 mm
901 mm
901 mm
901 mm
901 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
901 mm
901 mm
901 mm
1101 mm
1101 mm
901 mm
Loại thiết kế
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Môi trường thực thi
Phòng sạch
Kết nối đặc biệt
Chống thấm nước
Tiêu chuẩn
Phòng sạch
Explosion-proof
Kết nối đặc biệt
Chống thấm nước
Tiêu chuẩn
Thực phẩm
Phòng sạch
Explosion-proof
Kết nối đặc biệt
Chống thấm nước
Phòng sạch
Kết nối đặc biệt
Chống thấm nước
Tiêu chuẩn
Thực phẩm
Tiêu chuẩn
(Các) vị trí gắn
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Loại bảo vệ
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Bảng thông số kỹ thuật
KUKA Marketplace

Liên kết bổ sung

Điều khiển
Robot đóng gói sẵn
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
KUKA ready2_educate
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
KR AGILUS Express Pack
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
Trục vị trí và Linear trượt

Bạn cũng có thể quan tâm đến