Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KR CYBERTECH nano ARC

Dòng sản phẩm KR CYBERTECH nano ARC được tối ưu hóa cho các ứng dụng ray trượt như hàn hồ quang, dán keo hay bịt kín. Các rô-bốt công nghiệp cung cấp hiệu suất lý tưởng và mật độ công suất cao cùng lúc – cho tiết kiệm tối đa với chi phí thấp.


Robot linh hoạt, không tốn kém cho các ứng dụng như hàn được che chắn khí, dán và ứng dụng hoặc cắt laser

Với cấu trúc bộ điều khiển mới, các robot công nghiệp thuộc dòng KR CYBERTECH nano ARC cực kỳ chính xác và nhanh chóng. Các giá trị gia tốc và công thái học mới với ít đường viền gây rối đảm bảo đường sắt di chuyển ở mức cao nhất - thậm chí sâu bên trong các bộ phận. Bạn sẽ tìm thấy mô hình rô bốt lý tưởng cho ứng dụng của mình với trọng tải rất tốt là 6 và 8 kg.
  • Mọi vị trí lắp đặt

    Robot có thể được gắn trên sàn, tường, trần nhà hoặc góc - tùy theo yêu cầu của bạn.
  • Phần mềm bổ sung

    Với các chế độ chuyển động kỹ thuật số, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh hiệu suất của rô bốt thông qua bộ điều khiển rô bốt - ví dụ: cho độ chính xác hoặc tốc độ được tối ưu hóa
  • Giảm TCO của bạn

    Nhờ có tuổi thọ dài và trục 4-6 không cần bảo dưỡng, bạn có thể giảm TCO của mình một cách bền vững.
  • Thích hợp cho các ô nhỏ gọn

    Với thiết kế nhỏ gọn và diện tích nhỏ, robot đảm bảo sử dụng tối ưu không gian trong các ô robot.

Chuyển động theo biên dạng liên tục nhanh chóng với độ chính xác rất cao, dòng robot trục rỗng (hollow-shaft) gây ấn tượng với hiệu suất tối đa và chi phí tối thiểu

6 - 8 Tải trọng theo kg

1421 - 2010 Phạm vi theo mm

Các ưu điểm


Độ chính xác tối đa

Với độ chính xác lặp lại 0,04 mm các rô-bốt KR CYBERTECH nano ARC hoạt động cực kì chính xác và chuẩn xác ngay cả ở tốc độ cao.

Độ linh hoạt cao nhất

Các rô-bốt có thể được lắp đặt trên tường, trên sàn nhà, trên trần nhà hoặc thậm chí ở một góc cụ thể - theo yêu cầu của bạn.

Phần lõi cổ tay KUKA rỗng

Tay trục rỗng 50 mm là một sự đổi mới hướng tới tương lai: Trục rỗng cho phép giảm chuyển động trục cơ bản với thời gian chu kỳ ngắn và độ chính xác chuyển động cao nhất.

Bảo vệ ESD

Theo tiêu chuẩn, các robot được bảo vệ khỏi quá trình phóng và nạp tĩnh điện mất kiểm soát, và do vậy có tính năng an toàn khi mang các thiết bị điện tử.

Mỏng nhỏ gọn

Các rô-bốt công nghiệp đặc biệt nhẹ, mỏng và rất nhỏ gọn. Chúng cung cấp hiệu suất tối đa với các đường nét nhiễu tối thiểu.

Không gian trống tối đa

Các rô-bốt KR CYBERTECH nano ARC có một phạm vi làm việc phía sau lớn và một tầm với dài từ cao xuống thấp. Chúng mở ra không gian làm việc trước đây chưa thể đạt tới.

Khả năng linh hoạt cao

Việc sử dụng các bộ điều khiển KUKA tiên tiến cho phép tăng khả năng linh hoạt với việc tích hợp các trục mở rộng.

KR CYBERTECH nano ARC như rô-bốt Edition: Tham gia vào tự động hóa hàn mà tiết kiệm chi phí

Các quy trình hàn đơn giản mang lại khả năng sử dụng rô-bốt tương ứng với chi phí tối ưu. Đây chính xác là điểm khởi đầu cho biến thể Edition của KR CYBERTECH nano ARC. Nó được chế tạo cho hàn hồ quang đơn giản trong các thị trường có tính năng động cao, nhạy cảm về giá – và giúp khách hàng mới bắt đầu tự động hóa dễ dàng hơn. Rô-bốt KR CYBERTECH nano ARC HW Edition có sẵn với hai tầm với 1440 mm, 2010 mm. Nó cung cấp một tay trục rỗng được gắn hai bên và một độ chính xác lặp lại là 0,04 mm. Đối với rô-bốt Edition cũng vậy, KUKA dựa trên thế hệ điều khiển KR C5 mới nhất và các gói phần mềm phù hợp.
Rô-bốt KR CYBERTECH nano ARC HW Edition được thiết kế cho các ứng dụng sơ cấp trong hàn hồ quang

Request a quote or get more technical details for KR CYBERTECH nano ARC

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC Tổng quan dữ liệu

KR 6 R1440-2 arc HW E KR 6 R1840-2 arc HW KR 6 R2010-2 arc HW E KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Tải trọng
6 kg
6 kg
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
Phạm vi tối đa
1441 mm
1843 mm
2010 mm
1421 mm
1441 mm
1621 mm
1641 mm
Loại thiết kế
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
(Các) vị trí gắn
Sàn, Trần
Góc, Sàn, Trần, Tường
Sàn, Trần
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Góc, Sàn, Trần, Tường
Loại bảo vệ
IP 54, IP 65
IP 54, IP 65
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
Bảng thông số kỹ thuật
KUKA Marketplace

Liên kết bổ sung

Điều khiển
Robot đóng gói sẵn
Trục vị trí và Linear trượt