LBR iiwa
With the LBR iiwa, one of KUKA's lightweight cobots specialized in delicate assembly work, safety fences make way for human-robot-collaboration in the workspace.
When grouped with its smaller sibling, the LBR iisy running on KUKA’s new operating system, iiQKA.OS, KUKA’s lightweight robot portfolio can handle cobot applications from small to large and simple to complex.
The collaborative and sensitive LBR iiwa robot is available in two versions with payload capacities of 7 and 14 kilograms.
Media flange options
The energy supply system for the external components is hidden in the kinematic structure of the LBR iiwa.
Pneumatic and electrical energy supply systems are available. All media flanges have a hole pattern conforming to DIN ISO 9409-1-50-7-M6.
LBR iiwa Tổng quan dữ liệu
LBR iiwa 7 R800 | LBR iiwa 7 R800 CR | LBR iiwa 7 R800 RAL 9016 | LBR iiwa 14 R820 | LBR iiwa 14 R820 CR | LBR iiwa 14 R820 RAL 9016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng
|
7 kg
|
7 kg
|
7 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
Phạm vi tối đa
|
800 mm
|
800 mm
|
800 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
Loại thiết kế
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Môi trường thực thi
|
Tiêu chuẩn
|
Phòng sạch
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Phòng sạch
|
Tiêu chuẩn
|
(Các) vị trí gắn
|
Sàn, Trần, Tường
|
Sàn
|
Sàn, Trần, Tường
|
Sàn, Trần, Tường
|
Sàn
|
Sàn, Trần, Tường
|
Loại bảo vệ
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Bảng thông số kỹ thuật
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Liên kết bổ sung |
||||||
Điều khiển
|
||||||
Robot đóng gói sẵn
|
||||||
Trục vị trí và Linear trượt
|