Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Palletiseerrobot

Rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng của KUKA

KUKA cung cấp một loạt các rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng hoàn chỉnh – cho các ứng dụng xếp và dỡ hàng với tấm nâng với tải trọng từ 40 đến 1.300 kg và dao động lên tới 3.601 mm.


Hãy lựa chọn các rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng nhanh nhất và có phạm vi rộng nhất trên thị trường: Với các rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng nhỏ gọn cho tải trọng trung của chúng tôi bạn sẽ giải quyết bài toán xếp hàng hóa nhanh nhất theo tiêu chuẩn Châu Âu. KR QUANTEC PA trong phiên bản-Bắc Cực, các máy xếp chồng nhanh hiệu quả về mặt năng lượng của chúng tôi sẽ nằm trong dòng tải trọng cao: Hoàn hảo cho các nhiệm vụ xếp lên tấm nâng trong không gian hạn chế. Đối với các tải trọng rất nặng, các máy xếp hàng lên tấm nâng của chúng tôi cho các tải trọng nặng sẽ được đóng gói – cùng với KR 1000 titan PA dành cho phạm vi trọng tải mức tấn.

Tất cả các mô hình đều có cơ chế rô-bốt phù hợp, bộ điều khiển rô-bốt dựa trên PC KR C5 cũng như thiết bị vận hành cầm tay KUKA smartPAD.

Xếp hàng lên tấm nâng tự động với các rô-bốt KUKA: Các ưu điểm của chúng

  • Hiệu suất cao: Các rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng của KUKA đôi khi là các máy xếp hàng lên tấm nâng nhanh nhất trên thị trường - với độ chuẩn xác và độ chính xác lặp lại cao nhất. Nhờ thiết kế mỏng và nhẹ rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng KUKA đạt tới động lực cao hơn, thời gian chu kì ngắn hơn và sản lượng cao hơn.
  • Đa dạng: Các tải trọng, phạm vi và thiết kế đặc biệt khác nhau sẽ cung cấp cho bạn đúng loại máy xếp chồng cho từng nhiệm vụ xếp hàng lên tấm nâng theo yêu cầu. Tất cả các giao diện và nguồn cấp điện được thiết kế theo tính linh hoạt đa dạng.
  • Nhỏ gọn: Thiết kế nhỏ gọn và mỏng gọn của tất cả các rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng cho phép bạn tích hợp vào các hệ thống hiện hành một cách nhanh chóng và đơn giản. Do các đường nét nhiễu thấp, chúng mở rộng không gian làm việc có thể sử dụng một cách hiệu quả và luôn cho phép các khái niệm mô hình tế bào sáng tạo.
  • Ít cần bảo trì: Tất cả các bộ phận của rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng được trang bị các hệ thống truyền động ít mài mòn. Với thiết kế tiên tiến và mạnh mẽ cho thấy chúng có thời gian phục vụ rất dài – với độ khả dụng tới 99,995 phần trăm và hiệu suất năng lượng tối đa.

Rô-bốt KUKA xếp hàng lên tấm nâng an toàn và hiệu quả

Các rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng KUKA xếp chồng các tải trọng nặng với độ chuẩn xác cao nhất – và qua đó tiết kiệm không gian và ít cần bảo trì.

Máy xếp hàng lên tấm nâng cho tải trọng trung

Đối với việc xếp hàng lên tấm nâng tải trọng trung (lên tới 40 kilogram) các rô-bốt của chúng tôi có ưu thế về tốc độ, bởi chúng đạt đến tốc độ làm việc lên đến 56 chu kì mỗi phút. Ngoài ra về phạm vi, các máy xếp hàng lên tấm nâng cũng có ưu thế về tải trọng tầm trung – và do đó hoàn toàn phù hợp cho việc xếp chồng chính xác các tấm kê hàng tiêu chuẩn Châu Âu. Bốn trục động học cho phép xếp chồng các tấm kê hàng lên đến độ cao 1,8 mét.

Vui lòng tìm hiểu thêm về KR 40 PA và các khả năng của nó.

Palletiseerrobot
KR 40 PA xếp chồng các tấm kê hàng tiêu chuẩn Châu Âu nhanh hơn bất kì máy nào khác – cao tới 1,8 mét.

Máy xếp hàng lên tấm nâng cho tải trọng cao (dòng QUANTEC)

Các rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng KR QUANTEC PA nhanh nhất, chuẩn xác nhất và hiệu suất cao nhất trong dòng sản phẩm cùng loại. Trọng lượng nhẹ nhưng lại cho phép động lực cao nhất và độ chuẩn xác cao nhất. Do đó KR QUANTEC PA hoàn toàn thích hợp cho các nhiệm vụ xếp hàng lên tấm nâng theo yêu cầu với các tải trọng từ 120 đến 240 kilogram và các phạm vi tối đa – theo phiên bản-Bắc Cực, đặc biệt là cho các phòng lạnh. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng xếp chồng nhiều tấm kê hàng hơn ở độ cao lớn hơn.  

Vui lòng tìm hiểu thêm về KR QUANTEC PA và các ưu điểm của nó.

Palletiseerrobot
KR QUANTEC PA cũng quản lý việc xếp chồng nhiều tấm kê hàng hơn ở độ cao lớn hơn và độ chuẩn xác cao hơn.

Máy xếp hàng lên tấm nâng cho tải trọng nặng tới 700 kg

Rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng KUKA cho các tải trọng nặng đóng gói được nhiều hơn nữa. Ngoài tải trọng nặng kết hợp với phạm vi lên tới 3.150 milimet, thì đặc trưng của chúng là tốc độ làm việc tối đa. Vì vậy, bạn sẽ xếp chồng các tải trọng nặng với tốc độ cao – và các khoảng thời gian phục vụ dài nhất.

Thiết kế trục rỗng với việc mở lỗ ra tối đa 60 milimet thì có thể thực hiện được các khái niệm mô hình tế bào tiết kiệm không gian. Tìm hiểu các máy xếp hàng lên tấm nâng cho tải nặng của chúng tôi và tính linh hoạt của chúng:

KR 300-2 PA, KR 470-2 PA KR 700 PA

Palletiseerrobot
Đối với các tải nặng KR 700 PA hoạt động ở mức cao nhất – và xếp chồng cao hơn bất kì thiết bị nào khác.

Máy xếp hàng lên tấm nâng cho tải nặng tới 1.300 kg

Với các rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng dòng KR 1000 titan bạn có thể nâng các tải nặng dễ dàng. KR titan PA là rô-bốt đầu tiên trên thế giới cho các tải trọng lên đến 1.300 kilogram - với động lực không giới hạn và thời gian chu kỳ thấp nó là máy xếp hàng lên tấm nâng mạnh nhất trên thị trường. Với phạm vi rộng và đường nét nhiễu thấp, các rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng mạnh mẽ dòng titan mở ra không gian làm việc bổ sung. 

Vui lòng đọc lý do vì sao KR 1000 titan lại xứng đáng với danh tiếng của nó.

Palletiseerrobot
KR 1000 titan xếp chồng các tải nặng với tốc độ cao nhất và phạm vi tối đa.