Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Industrie 4.0 with KUKA Toledo Production Operations

With KUKA Toledo Production Operations, or KTPO for short, KUKA set a new milestone in terms of the digital supply chain and Industrie 4.0. The manufacturing solution consisting of networked systems and architectures was set up as long ago as 2006 and was ahead of its time. The plant enabled a quantum leap in productivity.


Cho đến năm 2006, việc sản xuất số lượng lớn được coi là không thể hiệu quả khi sản xuất nhiều chủng loại và phiên bản trên cùng một dây chuyền sản xuất. KTPO đã chứng minh điều ngược lại: Nhà máy Body-in-White dành cho thân xe Jeep® Wrangler mang tính đột phá về kết nối mạng và kiểm soát quy trình về mặt năng suất - và điều đó kèm theo tính linh hoạt chưa từng có trước đây. KUKA đã triển khai Ngành công nghiệp 4.0 trên thực tế vào thời điểm đó.

“Internet of Things in a Box” – Internet vạn vật trong một chiếc hộp

Cứ sau 77 giây, một phần thân được tạo ra trên một dây chuyền - bất kể dòng nào, bất kể phiên bản nào. Ngày qua ngày, đáng tin cậy trong mười năm qua. Để đạt được điều này, KUKA đã liên kết 259 rô bốt và 60.000 thiết bị khác của nhà máy với hệ thống giám sát đầu cuối mạnh mẽ và hệ thống quản lý dữ liệu cấp cao hơn. Đây là cách mà “Internet vạn vật trong chiếc hộp” được tạo ra. Và nó tiếp tục phát triển năng động – liên tục mãi mãi.

Trong nhiều năm, hệ thống này là một trong những dây chuyền thân vỏ hiệu quả nhất trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ và là công ty tiên phong của Công nghiệp 4.0. Khoảng một triệu rưỡi thân vỏ cho Jeep® Wrangler đã lăn bánh gần như mỗi phút - bất kể đó là loại hai cửa cổ điển hay bốn cửa của dòng “Unlimited”.

De KTPO-installatie behoort tot de wegbereiders van Industrie 4.0.
Hệ thống KTPO là một trong những hệ thống tiên phong của Công nghiệp 4.0.

Mô hình toán tử hướng tới tương lai

Jeep® Wrangler được coi là một mẫu xe thành công - trong sản xuất cũng như nhu cầu. Để dễ dàng theo kịp với số liệu sản xuất ngày càng tăng, KTPO đã kích hoạt sản lượng không ngừng của thùng xe bằng sản xuất hai ca thông qua một hệ thống điều khiển thông minh. Giám đốc điều hành KTPO Jake Ladouceur nhấn mạnh: “KTPO cung cấp các thân xe chất lượng hàng đầu một cách đáng tin cậy.”

Mô hình điều hành toán tử KTPO cũng là mô hình tiên phong. Trong “Công viên nhà cung cấp Toledo”, bao gồm bốn địa điểm sản xuất, một số nhà cung cấp tự đảm nhận các công đoạn sơ bộ hoàn chỉnh trong xưởng của chính họ. Chrysler tự chịu trách nhiệm sơn và lắp ráp cuối cùng.

Dankzij Industrie 4.0 kan moeiteloos worden voldaan aan de hoge vraag naar het succesmodel Jeep® Wrangler.
Công nghiệp 4.0 giúp dễ dàng đối phó với nhu cầu cao đối với mẫu Jeep® Wrangler được ưa chuộng.

KTPO như một nền tảng quản lý vòng đời thông minh

Những gì bắt đầu với việc kết nối các quy trình sản xuất với các hệ thống giám sát phía sau, giờ đây đã phát triển thành một nền tảng quản lý vòng đời thông minh trong quá trình Công nghiệp 4.0. Giải pháp số hóa xuyên suốt kiểm soát và giám sát trong thời gian thực toàn bộ chuỗi giá trị từ khi nhận hàng, thông qua các quy trình sản xuất đến đầu ra hàng hóa - được kết nối với sản xuất. Nó cũng xác định các điểm yếu và tối ưu hóa việc sử dụng.

Từng ngày KTPO đã chứng minh một cách ấn tượng với dấu ấn hàng đầu rằng KUKA đang vận hành một xưởng sản xuất thân xe có thể đáp ứng nhu cầu cao nhất của ngành công nghiệp ô tô về chất lượng và hiệu quả cũng như các yêu cầu của Công nghiệp 4.0.