选择您所在的地点:

国家

焊接电源 MagnetAr 620A

用于 KUKA 磁弧焊机的新焊接电源 MagnetAr 620A 通过调节能量输入,实现理想的焊接质量。同时可以减少 20% 的能耗。  


KUKA 专门为其所开发的磁弧焊提供的高效率设备组件。无论是工艺技术还是组件方面,KUKA 公司都在坚持不懈地开发创新。

新的焊接电源 MagnetAr 620A 是一个重要的里程碑。它提供了更多的技术可能性,更高效且更符合人体工程学。

新的 MagnetAr 620A 的优点

相比其前身 SSQ,新的 KUKA 焊接电源在操作运行方面更有效率且更具优势。您主要从以下这些优点中获益:

能耗低

相比旧的 MagnetArc 焊接电源,MagnetAr 620A 的能耗最多可减少 20%。这样也更加经济。

可扩展解决方案

为了提高功率,您可以对 KUKA 磁弧焊机进行模块化扩展,使其最多配备四个新的 MagnetAr 620A 焊接电源。

工艺流程的电流可调节

通过在 0-620 A 之间调节焊接电流的能量输入,实现理想的焊接质量和再现超高水平的焊接结果。工艺流程的电流不再受频率和电压波动的影响,在全球每个电网上都能做到这一点。

保养便捷

在保养工作中,保证 100% 的可更换性。得益于即插即用解决方案,您不需要任何专业人员和服务人员的帮助,即可自行更换焊接电源。MagnetAr 620A 的更换过程不超过 10 分钟。无需调整参数,更换后可以直接重新启动生产过程。这样可以节省时间和不必要的费用。

通过连接到我们的 KUKA 远程服务网络,可以在线进行诊断、执行远程维护和未来的功能扩展。

占用空间小

MagnetAr 620A 比旧的焊接电源小得多 - 而且比前身 SSQ 轻 85%。其运输很容易,并且可以完全整合到磁弧焊机和机器操作装置中。这样可以节省宝贵的生产空间。