选择您所在的地点:

国家

Contract manufacturing with KUKA

We have been carrying out subcontract welding work for renowned companies since 1970. This includes process validation and prototype construction. Your contract manufacturing can also benefit from our many years of acquired expertise and top quality KUKA equipment.


KUKA 进行委托生产的优点 

从一开始,我们就能帮助您正确选择焊接工艺。除了掌握部件及产品研发的核心技术外,我们还为您提供拥有最佳装备的机器设备组进行委托生产

  • 生产区域超过 2000 平方米
  • 十台用于旋转摩擦焊接的不同功率等级的机器,横截面为 3 至 31400 平方毫米,顶锻力为 1 至 300 吨
  • 两台用于磁弧焊接的机器,横截面为 60 至 4000 平方毫米,顶锻力为 3 至 35 吨
  • 四个用于激光加工的灵活机器人工作单元,激光功率最高达 8 千瓦,并配备了可进行厚薄板焊接的各种加工透镜

经认证的委托焊接

• KUKA 不仅通过了 ISO 9001 认证,而且还遵循符合 VDA 6.4 和环境管理 ISO 14001 标准的各项准则。
•此外,焊接产品的销售和生产及电弧焊技术设备的研发的适用范围严格遵守符合 DIN EN ISO 3834-2 的标准。
•针对铁路应用和焊接轨道车辆及其零部件,我们的摩擦焊接获得了 DIN EN 15085 CL1 认证。

When is contract manufacturing worthwhile and what options are there for you as a customer?

Medium-sized companies in particular benefit from contract manufacturing. We will be happy to advise you and provide you a non-binding offer.

Your contract manufacturer for rotary friction welding

Here you can find out which components you can order from us

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置