柱式压机

随着对新系列压机、带触摸屏的新一代现代化控制系统和采用伺服电机的驱动方案的不断开发,库卡已经准备好为生产过程中不断提升的要求提供理想的解决方案。

去毛刺机:灵活且节能

来自 Reis Robotics(徕斯机器人)系列的柱式压机具有 30 多种型号。无论是手动运行还是自动运行,您都能找到最佳的解决方案,享有诸多优势:

  • 出色的精度速度长寿命
  • 少有缝隙的导向柱和刚性压机机座确保精确切割
  • 在一个夹紧装置内对不同的平面进行去毛刺和加工有利于实现高经济性和高盈利性
  • 新一代控制系统 DIALOG IV 具有直观的触摸操作功能,可以快速地创建、更改、保存和和复制与刀具有关的程序。
  • 新开发的去毛刺机伺服液压系统降低能耗程度高达 60%(具体取决于用户和零件的情况)

柱式压机的基本配置

每一款徕斯去毛刺机都配有基础包,客户可以随意通过选装配件进行扩展。柱式压机便于操作的基本配置包括:

  • 自动化电动防护门在操作侧
  • 配电箱在机器上(布置在右侧)
  • 弱电箱(布置在左侧)包含所有的相关控制单元
  • USB 接口用于保存应用程序
  • 压紧装置控制装置和液压缸(60kN,200mm行程)
  • Zwei Seitenschieberanschlüsse 在弱电箱上
  • 刀具吹洗在弱电箱上
  • 用于模具对中的钻孔
  • 涂漆装置 RAL 7035

型式和选装配件包

柱式压机具有不同的规格。因此,我们能够最佳地满足您的个性化需求。产生的压力介于 300 至 3,000 kN 之间。各型号之间安装高度和立柱通道的尺寸也各不相同。去毛刺机既提供四立柱规格,也提供三立柱规格(可选择右后/左后布置)。


30 吨 65 吨 100 吨 200 吨 300 吨
SEP08-05 X



SEP10-07 XX


SEP13-07XXX

SEP13-10
X X

SEP16-10
X XX
SEP22-12

XXX


另外还有其他选装配件,例如:高度手动可调的取件装置、换刀架或工作台等。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置