配备滑动和回转工作台的柱式压机

KUKA 滑动和回转工作台为您带来系统化的质量和性能可靠性:先前的 Reis Robotics(徕斯机器人)压机确保自动化设备的过程可靠性,使您在压铸间规划设计时享有高度的灵活性。

SKT SEP16 和 SEP22 滑动和回转工作台式压机缩短了循环时间

使用 SKT SEP16 和 SEP22 滑动和回转工作台式压机可以为您提高压接过程的生产率和速度。为了实现更短的循环时间,SKT SEP16 和 SEP22 压机配备了高效电气驱动装置能量回收管理系统
以改装代替重新购买:高效驱动方案也可以作为改装套件,简单快速地应用于 KUKA 现有的配备液压驱动装置的 SKT 压机中。

滑动和回转工作台式压机:性能卓越且高效

Reis Robotics(徕斯机器人)系列压机型号众多,为您的自动化运行提供理想解决方案和诸多优势:

  • 以更低的费用实现更佳装备
  • 灵活的模块化系统成就多种多样的压铸间规划设计
  • 过程可靠的毛刺清理和刀具清洁
  • 完整的配件可以实现对铸件进行额外的操作
  • 通过较低的安装高度和较小的行程实现高稳定性和短循环时间
  • 可通过以手动操作来进行短时间紧急运行

各种类型的压机

滑动和回转工作台式压机的型号区分既考虑到夹紧板的大小,也考虑到刀具安装空间和立柱通道的尺寸。每一款滑动和回转工作台式压机都提供三立柱和四立柱两种规格。根据规格的不同,产生的压力介于 300 kN 至 2,000 kN 之间。


KUKA 去毛刺机带来过程可靠的自动化
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置