“自主型”冷却槽的优点
“自主型浸泡冷却槽主要具有这些优点:
- 由于散热板中的冷却水不与部件接触,因此取消了过滤器和循环泵
- 组件易于清洁
- 由于不需要泵和执行元件,因此可立即使用
- 通过采用机械浮子阀自动加注浸泡冷却槽
- 通过采用调温阀自动调节温度
- 不锈钢规格
- 可选:可实现气动下降行程或通过板式热交换器冷却
KUKA 为铸造业研发了一个新的浸泡冷却槽系列,以便应对生产中越来越高的要求和能源成本。Reis Robotics(徕斯机器人)历经考验的质量不仅得以保持,而且还将不断改进和优化。
在“自主型”浸泡冷却槽中,散热板负责将冷却槽吸收的热能散发掉。这种水-水热交换器直接与铸造车间的冷却循环回路相连。它在运行时不需要电气接口或其他介质。
如果需要较高的冷却功率,可以和之前一样使用配备单独热交换器的“传统型”浸泡冷却槽。
“自主型浸泡冷却槽主要具有这些优点:
“传统型”浸泡冷却槽具有这些优点:
请根据需要选择最佳的浸泡冷却槽:有从小号到加大号四种标准化尺寸供您选择。请下载相关数据表,自行决定哪种冷却槽最符合您的要求。