研配机

Reis Robotics(徕斯机器人)的研配机为实现高质量和精确性奠定了持久基础。在研配机中测试产品的任何一家模具制造商都能够实现很高的产品质量,并防止其客户出现停产停机。

模具制造的质量和精确性

研配属于模具制造中的质保任务,目的在于提供尽可能高质量的产品,从而在日常生产中能够达到很高的使用寿命并且不会出现故障。即使是体型巨大的模具,成败也仅在毫厘之间。这样的尺寸级决定了模具能否密封合模。

Reis Robotics(徕斯机器人)的研配机有助于生产更高质量的最终产品,同时能够节约生产环境中耗费时间和成本的试运行。

研配机的优点

KUKA 研配机的关键之处在于在推杆上均匀分配力。这是通过有棱纹的铸造箱形型材和夹紧板实现的。与焊接的钢型材相比,它们在传递力时,不仅精确性非常高,而且变形特别小

此外,历经考验的研配机还具有许多其他优点:

  • 通过压力和速度的无级操纵杆调节实现舒适操作
  • 智能控制技术可防止误操作
  • 明文显示器显示关于系统状态的简单易懂的反馈
  • 由于可将上半模向外翻转 180°,实现了符合人体工学的作业
  • 立柱通路大,能够放置大型模具
  • 滑台板水平定位精确:0.04mm
  • 两块夹紧板的平行度范围为每 1000 mm 上 +/- 0.1mm
KUKA 研配机能够提供精确的质量。

请选择合适的型号

 

我们推出了八种不同的研配机,能够满足模具制造的所有要求。夹紧面少则为 800 mm x 1100 mm,多则为 4000 mm x 3000 mm。闭合压力最多可达 4000 kN。

如果需要符合要求的理想研配机,请与我们联系。我们竭诚为您提供咨询。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置