选择您所在的地点:

国家

激光混合焊

激光混合焊融合了激光焊接以及气体保护焊的优点。该焊接工艺尤其适用于船舶制造、汽车制造和轨道车辆制造领域。


激光混合焊:工艺技术

联手就能成功:激光混合焊可以结合激光焊接以及气体保护焊的优点:

在该焊接工艺中,先行的激光束首先将工件表面加热至蒸发温度。由此产生一道深而窄的焊透。接着,随后发出的电弧会形成宽的焦斑

自动化激光混合焊

您有一种厚壁部件,并且希望实现生产的自动化?在这种情况下,激光混合焊配合 KUKA 的终端执行器 KS HybridTec 将会是您的理想选择。创新的设计可以理想地配合具体的应用,尤其是凭借高灵活性和集成的传感器系统。

库卡激光混合焊接门户用于制造长度达18米的移动式起重机吊臂

激光混合焊:优点

通过将优点结合在一起,您可以在混合焊接工艺中规避各个单项工艺的不足之处。激光混合焊可以为您带来:

  • 更高的焊接速度
  • 更好的焊缝质量
  • 更稳定的工艺流程
  • 减少部件因为高温而出现的变形

请您电话联系我们,我们将为您的生产充分利用组合焊接工艺的各项优点。我们竭诚为您提供咨询。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置