选择您所在的地点:

国家

Solderen

激光钎焊

激光钎焊可以实现由材料决定的接合。激光可以准确聚焦。因此也可以将微小的钎焊点和灵敏的电子元器件接合在一起。在汽车工业或电子行业中也常使用这项工艺技术。


激光钎焊:工艺技术

激光钎焊是一种无接触式工艺:激光束加热焊料。在流程期间可作为填充焊丝供应焊料——这通常是铜或锌合金。由此将焊料熔化并填充接缝。熔液将两个工件接合起来。

激光钎焊工艺技术分为两种:

  1. 熔化温度高于 450 摄氏度的激光硬钎焊:
    该项接合技术需要使用高功率二极管激光器,主要用于汽车工业。
  2. 熔化温度低于 450 摄氏度的激光软钎焊:
    这项工艺技术主要用于生产电子元器件。

自动化激光钎焊

作为 KUKA 的客户,您有两个选择:

  • 可扩展的自动化生产系统
  • 个性化配置的生产单元

我们熟悉轨迹速度、激光功率或送丝速度等参数,可以为不同的生产情况提供不同的工艺程序包。

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置