选择您所在的地点:

国家

自动码垛和拆垛

凭借丰富多样的码垛机器人产品组合、码垛软件和综合服务,KUKA 为各行各业基于机器人的码垛和拆垛提供更佳的解决方案,其应用范围极为广泛。


KUKA 全自动码垛和拆垛意味着什么?

作为一个具有专业实力的可靠合作伙伴,KUKA 为最终客户提供整套码垛系统,同时也为系统集成商提供灵活且随时可用的产品。从专业化码垛机器人的使用到工程设计,KUKA 都会为您提供个性化和灵活的自动码垛和拆垛解决方案,以满足您的确切需求。

一条龙服务:量身定制、集成简便和易于操作的码垛系统

  • 码垛机器人/拆垛机器人

    • 机器人系统的负载能力高达 1300 kg,工作范围高达 3601 mm。
    • 用于卫生要求高的领域。
    • 帮助深藏冷冻码垛实现自动化。
    了解更多
  • 龙门式码垛机器人

    KUKA 线性机器人具有不同的工作范围和附加选项,适用于码垛和装卸。

    了解更多
  • 专用码垛软件

    智能化软件,为您的码垛过程,包括码垛、拆垛、物体识别和离线编程
    实现数字化。 
    了解更多
  • 工程设计

    KUKA 为您提供全方位的支持:从系统规划到调试。

    了解更多

使用 KUKA 自动码垛机器人可对鱼箱简单快速地自动码垛

对全自动码垛过程的要求是使机器人的速度与负责计量鱼的输送系统的高速相适配。

您想要使码垛任务自动化吗?

我们创建了量身定制的码垛单元,并与您合作为您的具体需求找到理想的解决方案。

提高竞争力的码垛解决方案 

食品工业金属工业,再到消费品工业:KUKA 和 Swisslog 基于机器人的码垛和内部物流解决方案基于成熟的工艺技术和运作理念,并确保在广泛的领域内实现极高的效率。我们共同在码垛方面提供了多年的经验和全面的专有技术,包括纸箱、包装袋、板条箱、容器、玻璃瓶、冷冻食品和其他产品的码垛。

不同行业的客户案例精选——结合了KUKA和Swisslog的专业知识

我们的码垛解决方案和码垛机器人在全球范围内得到了广泛使用。下面您将看到我们最成功的客户案例。此外,在我们的码垛和包装概览中,还有更多的应用案例,包括各种挑战和解决方案。 
成功注册 my.KUKA 后,您可以访问诸多应用功能。验证您的账户时您还会收到具体信息和相关优势。这旨在加强您个人登录的安全性,该过程可能需要几天时间。

虚拟仿真用于快速调试您的码垛应用: 

KUKA.Sim 仿真软件

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置