圆形接缝焊接

圆形接缝焊接属于电阻焊接工艺。如果在加工板材需要连续致密的焊缝,则必须使用该工艺。

圆形接缝焊接:工艺技术

圆形接缝焊接来源于点焊。它用于加工薄的板材。通过电流和压力使工件接合。

该工艺技术的原理:在圆形接缝焊接过程中,机器人使两个上下相叠的电极沿着工件移动。电流通过这两个电极集中到工件上。同时将各个工件相互压紧。

由此形成许多焊点,生成一条连续致密的焊缝。 

自动化圆形接缝焊接

作为 KUKA 的客户,您将从我们在圆形接缝焊接方面的专业知识中获益。我们已经实现了许多自动化的工位——例如配有灵活夹紧工装的工位。整条焊接生产线也属于我们的产品系列。

机器人、缝焊钳、工装和控制设备之间的完美协调配合对高品质的生产起着决定性的作用。我们在此为各种生产情况制定最佳方案。

圆形接缝焊接:优点

圆形接缝焊接基于与点焊相同的工艺原理。与该工艺技术不同,圆形接缝焊接主要有两个优点:

  • 圆形接缝焊接可以实现连续的焊缝。许多产品中必须用到这种连续的焊缝。
  • 此外,可以比点焊拥有更短的循环时间
无论是洗碗机、油箱还是饮料罐——圆形接缝焊接都能实现连续致密的焊缝。请您电话联系我们,我们一起讨论您的产品。
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置