Aluminium Lassen

KUKA摩擦焊接工艺技术

摩擦焊接属于压焊工艺。相同和不同材料都可以通过摩擦焊接工艺技术焊接在一起。KUKA 在 1966 年使摩擦焊成为工业接合工艺。

摩擦焊接:工艺技术

我们通过摩擦焊接将相同的和不同的材料焊接在一起,例如铝和陶瓷或铝和钢。唯一的条件:两个待焊接工件中必须有一个是旋转对称的工件。

摩擦焊接工艺分为四个阶段

  1. 摩擦起始阶段:旋转工件。同时将以设定的压力压向另一个工件。
  2. 摩擦阶段:通过相对运动(旋转)和同时施加的压力使接触面发热。
  3. 压紧阶段:结束旋转,再次增加压力。这样,塑化的材料就与另一个工件结合。
  4. 保持阶段:仍然给两种材料施加压力,然后缓慢冷却。

自动化摩擦焊接

通过基于机器人的灵活系统,我们可以根据需要将多个摩擦焊接机互联或给多个摩擦焊接机自动装卸工件。

流程、参数及工装由摩擦焊接时的相应工件决定。请选出合适的机器:KUKA 产品系列由具有不同压紧力(2 – 1000 吨)的众多机器组成。

如果已经有许多产品系列,我们向您推荐 KUKA Genius。模块化的紧凑式 KUKA 摩擦焊接机可以灵活、高效快速地在现场整合到生产中

您不想给自己添置摩擦焊接机?没问题,请在自动化专业企业现场焊接。自 1970 年起,我们受多家著名公司的委托进行委托焊接、开发工件和制作样件。

摩擦焊接:优点

摩擦焊接工艺技术有许多优点。您主要从以下这些特性中获益:

  • 材料组合多种多样
  • 可重复性高
  • 连接牢固
  • 自动化程度高

我们愿意为您解答您对摩擦焊接工艺的疑问——请您电话联系我们或给我们写电子邮件。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置