Laserlassen

激光焊接

从汽车制造业到航空航天,激光焊接的应用领域可谓丰富多样。在中批量和大批量生产过程中,激光焊接工艺具有决定性的优势。

激光焊接:工艺技术

在激光焊接(英语 laser welding)过程中,激光将材料加热至熔化温度。激光束借助光学系统聚焦。通过激光束和工件之间的相对运动产生焊缝。

为了防止焊接表面发生氧化,在激光焊接加工过程中会使用氩气作为保护气体。

自动化激光焊接

KUKA 能够为您提供个性化的自动化激光焊接解决方案,以及各类针对激光焊接的生产工艺。从模块化的激光焊接机器人单元到全自动激光焊接设备,同时还包括与其他接合工艺相结合,例如粘接和密封或者点焊

在配合一个远程激光焊接头和我们的激光焊接机器人控制系统的情况下,就可以实现轨迹设计的动态优化。通过激光线的三维运动,可以更充分地利用机器人,同时最大程度地缩短焊接工序之间的时间

工业 4.0时代,缩短的产品生命周期正变得越来越普遍。KUKA flexibleCUBE laser 特别适用于动态的生产环境。这种紧凑性的激光焊接单元可以在最短的时间内进行扩展或者改装。

激光焊接:优点

激光焊接主要有以下这些优点:

  • 降低单件成本,归功于提高的过程速度和减少的返工次数
  • 可靠性高,凭借非接触和不施力的工艺以及不会磨损的工具
  • 优异的质量,在窄缝条件下可以确保足够的焊透深度

KUKA 激光技术概览

在 KUKA,激光技术被应用于激光焊接、激光切割、激光钎焊和激光混合焊。

将您的生产升级至自动化激光焊接工艺。我们一起开发合适的方案,请致电我们。

Cookie 设置 同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

Cookie 设置