Solderen

钎焊

在电气技术设备中,钎焊是使用最普遍的接合工艺方法之一。例如:自动化钎焊设备可用于生产光伏模块。

钎焊:工艺技术

钎焊(英语为 soldering)分为两种:

  • 软钎焊熔点温度低于 450 °C。
  • 硬钎焊熔点温度高于 450 °C。

容易熔化的金属合金,即焊料,用作连接材料。钎焊工艺设备包括可编程的钎料自动送入装置以及众多用于监控过程的传感器。

此外,有一种特殊的工艺是在真空或保护气体下的钎焊。由此可以满足比如在安装半导体制造高真空设备或电子管时极高的纯度要求。

自动钎焊

自动钎焊使您的生产特别有利可图。该工艺可以稳定地重现,可以向您提供高质量。此外还可以缩短钎焊过程之间的循环时间。这样您可以提高产量。

钎焊:优点

两个金属件之间的钎焊连接主要有以下优点:

  • 高稳定性
  • 耐腐蚀性
  • 导电和导热连接

请您电话联系我们,我们将与您一起为您的产品和利益找到最佳的自动化解决方案。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置