Frezen

铣削

铣削属于切削加工工艺。金属、木料或塑料可以用铣削刀具进行加工。通过 KUKA 铣削型机器人,可以更加灵活地设计生产流程。

铣削:工艺技术

铣削时,通过切削掉多余的材料切屑,使工件具有所需的形状——通过有特定形状的切刀和切刀的旋转运动。

应该由一台机床承担铣削工作吗?没问题。我们的铣削型机器人可以与机床一样完成加工任务——并且更加灵活,应用更加广泛。此外,它还使用 KUKA 自己的 KUKA.CNC 工艺技术软件包,编程方便。

高精度机器人铣削

高精度的机器人铣削是 KUKA 的一项核心技术:我们约以 +/- 0.4 mm 的精度加工 CFK 和 GFK 工件。我们在现有知识的基础之上与其他合作伙伴共同开发一套整体方法。我们重点聚焦于

  • CAD/CAM 流程链的整合和进一步开发
  • 机床控制系统与相应操作界面的整合以及
  • 不同校准方法的进一步开发

铣削:优点

我们凭借经验和专业知识,通过我们的铣削型机器人以及可变的机器人与机床组合方式使您获得高度的灵活性。作为 KUKA 的客户,您可以选择不同的系统解决方案:

  • 从小型件到长于 25 米的大型工件、
  • 从固定使用和多次加工
  • 到符合工业 4.0 要求的移动式机器人解决方案。
可变和灵活——这就是未来工厂的特点。我们的移动式机器人解决方案使您的生产也符合工业 4.0 的要求。欢迎您电话联系我们。 
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置