Puntlassen

点焊

点焊是一种电阻焊。该项焊接工艺主要应用于汽车制造业。通过 Delta Spot 工艺,即使是不可焊接的铝等原材料,我们也同样能够实现连接。 

点焊:工艺技术

通过在相对较小的工件表面上施加高压以及电流形式的高能量,点焊就可以实现牢固的连接。点焊工艺最重要的参数包括:

  • 电流
  • 电阻
  • 热量
  • 压力

在点焊过程中,两个焊极会将部件压缩到一起。然后接通焊接电流。接触电阻导致热电加热:形成熔液。

接着,切断电流液态物质硬化,便可以形成牢固紧密的连接。在熔液冷却过程中必须保持压力,以免产生气泡。

自动化点焊

为了缩短点焊时的节拍时间并且能够连接铝等金属,自动点焊是理想的选择。KUKA 为您的生产提供两套工艺:

  • Delta Spot:电极和待接合板材(例如铝)之间循环运行的流程传送带能够延长电极的使用寿命。此外,流程传送带还带有很高的电阻。这样便可以在焊接的过程中将额外的热能从外部传导至内部。您需要的能量可以减少,这在焊接铝金属的过程中会产生有利的影响。
  • RoboSpin:机器人在焊接过程中可以同时旋转伺服卡钳:焊接和卡钳套件的动作不是依次执行,而是同时执行的。这可以缩短点焊过程中的节拍时间。

点焊:优点

通过我们的 Delta Spot 和 RoboSpin 工艺,您在点焊的过程中可以实现:
  • 更快的节拍时间
  • 更经济的生产
  • 不同材料之间的连接

请您电话联系我们,我们很乐意为您提供咨询,并且为您的生产找到正确的自动化解决方案。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置