无人驾驶运输系统

智能内部物流是第四次工业革命的推动因素。KUKA 研发并整合无人驾驶运输系统 (AGVS),以打造具有适应能力且可灵活扩展的生产与仓储物流的联网。 

实现工业生产流程的灵活化

数字化变革、全球化竞争,以及产品品种多样性增加但批量大小不断波动的现实,都要求实现灵活生产。满足这些要求的关键因素在于工业生产流程与组件的连接性。其中,工业物联网和自主输送系统构成了重要推动力量,它们打破了固定不动的生产结构,可实现全自动、适应能力强的内部物流方案。KUKA 研发并整合智能无人驾驶运输系统 (AGVS),可使生产的内部物流完全自动化、位置灵活并且可扩展。

智能无人驾驶运输系统的优点

作为全球领先的自动化专业企业之一,KUKA 推出了全自动的无人驾驶运输系统,帮助生产企业对价值创造进行整体优化。高效内部物流输送系统由于透明度高并可智能控制,使物料流发生革新。


智能无人驾驶运输系统的优点


降低投资和运行成本

基于人工智能的主控制系统 KUKA AIVI 在临时计算出的路线上引导无人驾驶运输车 (AGV),以实现更大效率和负荷率。由此可减少使用的 AGV 数量。因此可以显著降低投资和运行成本。

加快组配速度

虚拟组配解决方案能够模拟或模仿 AGV 应用的生产线流程,由此可优化组配流程。此外,借助虚拟训练,还可以降低组配错误率。

缩短响应时间

通过采用我们的智能主控制系统 KUKA AIVI,对生产环境范围内的无人驾驶运输车 (AGV) 进行控制,使物料流变得位置灵活且透明。因此,当需求发生变化时,可以更快速应对,准确规划进度,并确保按时完成任务。

减少运输损伤、降低故障率

使用 AGVS 可在生产中实现自由的运输路径并提高安全性。AGV 具备各项安全功能,并由智能主控制系统 KUKA AIVI 提供导航,可减少运输损伤,降低故障率。由此将显著提高生产的灵活性和经济效益。

一站式的产品及业务范围

KUKA 提供了整合无人驾驶运输系统所需的一整套供货范围,包括硬件、主控制系统 KUKA AIVI、整合工作及售后服务等。我们竭诚为您提供咨询,并针对生产的具体要求,研发创新的内部物流解决方案。从咨询和项目管理到设计,再到调试,KUKA 都是您在智能机动性方案方面可靠的合作伙伴。

  • 智能控制软件

    KUKA 提供一款基于人工智能的控制软件 KUKA AIVI。它负责各个生产组件之间的通信,使客户能够监视和控制生产状态。根据需要,我们还可以整合第三方提供商的软件,以便对内部物流输送系统进行最佳控制。
    我们提供用于控制生产流程的智能软件 KUKA AIVI。
  • 整合解决方案

    作为领先的自动化专业企业之一,KUKA 在全球范围内广泛运用丰富的自动化和数字化核心知识,从整体上优化工业生产的价值创造。KUKA 设计、规划和实施智能无人驾驶运输系统,以实现工业生产流程的灵活化和优化。

    欢迎了解更多有关高效内部物流解决方案的信息。
  • 无人驾驶运输车

    无人驾驶运输系统可控制多辆无人驾驶运输车,以使生产内的物料流变得位置灵活且可扩展。在此过程中,AGV 必须确保自身安全并十分可靠。根据要求不同,我们可以整合 KUKA 自有的无人驾驶运输车 (AGV) 或第三方提供商的 AGV。

    欢迎了解 KUKA 无人驾驶运输车产品组合。
  • 服务

    快速、可靠和可预见性,对打造灵活的内部物流生产流程十分关键。KUKA 保证优质的服务和更高的服务质量,从而打造高效的生产流程。我们提供全球范围的销售和备件供应、客户现场支持及远程服务。

您所在行业的内部物流系统自动化专业企业

KUKA 为许多不同的行业提供高效内部物流方案的丰富产品和服务组合。通过在汽车、电子、仓储物流、消费品、航空航天行业的工业生产中及医疗保健体系中整合大量创新的无人驾驶运输系统,KUKA 现在已被公认为可靠的智能内部物流系统自动化专业企业。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置