选择您所在的地点:

国家

KUKA omniMove

KUKA omniMove 是我们的重载型运输平台。可以非常方便地将其移至正确位置——在特别狭窄的空间内并以毫米级精度。此外,KUKA omniMove 的灵活性高,可以方便地用遥控器控制。


KUKA omniMove:自主和十分灵活

便于从下面插入并托起:KUKA omniMove 移动式重载型平台可以毫无问题地运输 XXL 规格的重物。KUKA omniMove 可以手动控制,也可以自主移动。它尽管尺寸和负载能力非常大,依然能够可靠导航并几乎自主移动。作为选项,您可以给它加装一个自供型电源。

通过专门开发的车轮,移动式重载型平台可以全向移动——包括从静止状态瞬时起动。成熟的 KUKA Navigation Solution 导航系统确保在没有碰撞危险和地面人工标记的情况下自主移动。KUKA omniMove 采用模块系统,在尺寸、宽度和长度方面可以任意缩放——完全按照您的个性化要求。

Mecanum 车轮确保更大的灵活性

在 Mecanum 车轮基础之上专门开发的 KUKA omniMove 驱动技术确保 KUKA omniMove 可以全向移动。装有各个筒形滚轮的车轮可以相互独立移动。因此,KUKA omniMove 可以在特别狭窄的空间内瞬时从静止状态平移和旋转,以这种节省时间和空间的方式沿任意方向移动

KUKA omniMove 的优点

力大无比

KUKA omniMove 可根据飞机型号安全和方便地移动即使是 XXL 规格的重型工件。它的负载能力达 90 吨,并且在超大一种规格中长度达 30 米

精确

即使是巨大的重物,KUKA omniMove 也能实现 +/- 5 mm 的精度

模块化

我们为您设计理想的解决方案。您从十种不同的飞机型号中选择,我们为它们配上个性化选项包和模块——完全符合您的要求和希望。

KUKA omniMove 为奥格斯堡 Premium Aerotec 运输飞机部件。图源:Premium Aerotec

KUKA omniMove 正在工作

请在此了解 KUKA omniMove 移动式重载型平台的所有功能和特点。

KUKA omniMove 正在您那里工作

我们的模块系统使 KUKA omniMove 的使用方式多种多样。

  • 超长款和 XL 规格的 KUKA omniMove

您的工件是否很长且特别宽?移动式重载型平台也可以将多辆车与一个 omniMove 相连。运输长度超过 30 米的工件毫无问题。安装附加的弹性距离和 LED 前大灯也毫无问题。

  • 带升降轴的 KUKA omniMove

作为选项,您可以给重载型平台配备电动升降轴或剪式升降台。这样,KUKA omniMove 就可以独立抬起重物。

  • 能源供应

自供式电源采用高功率蓄电池和先进的无线技术,使 KUKA omniMove 可以自由移动。

KUKA omniMove 可以根据您的生产需求进行个性化调整。图:KUKA

KUKA omniMove 可以扩展额外的功能:

  • 导航选项
  • 电池管理
  • 负载选项
  • 安全选项

如需详细信息,请您直接联系我们——我们一起为您编制出色的应用程序。

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置