KUKA Triple Lift:特别牢固和灵活
选择 KUKA Triple Lift,意味着您拥有了一个非常牢固的平台。由于使用伸缩缸,几乎不会晃动。
尽管自重很大,该平台在最大负载下也能瞬时从静止状态沿任意方向移动——而且以毫米级精度。您可以通过遥控器操作平台,操作时可以站在平台旁或平台上。
KUKA Triple Lift 是专为 Maintenance Repair and Overhaul(缩写为 MRO)而开发的。该车辆用于保养、维修和维护飞机,尤其是如 A380 之类的大型飞机。
灵活性更大的Mecanum 车轮
KUKA Triple Lift 采用全向的 Mecanum 车轮技术,可以平移和旋转。专用的 Mecanum 车轮由筒形单滑轮组成。由此可以进行独立于其他车轮的单轮运动。瞬时从静止状态移动这一优点使 KUKA Triple Lift 即使是在非常狭窄的空间内也能省时省地地移动。
KUKA Triple Lift 正在工作
KUKA Triple Lift 可以让您到达最难接近的地方。
KUKA Triple Lift 的优点
向高处延伸
它的液压伸缩臂可以无级到达每一个工位。KUKA Triple Lift 的最大上升高度达八米,而且可在 120 秒内到达。
稳定
KUKA Triple Lift 采用专用的三臂式升降机械系统,在重达 1000 公斤的净载重量下非常稳定和坚固——确保高效和安全工作。
精确
移动式平台采用全向的 Mecanum 车轮技术,即使是在高负载的情况下依然能够使位置精度达到 +/- 5 mm。
灵活
请按照个人偏好或工作环境导航移动式升降工作平台——通过遥控器,直接站在平台上或平台旁。
安全
Triple Lift 满足所有升降工作平台所需的安全标准。带有开关条的缓冲器确保在碰撞时安全停止。采用双通道技术的速度监控装置提供额外的安全保障。