KR 210-2 F exclusive

Exclusive 型 KR 210-2 可以用来实现铸造工业的高效工作单元方案。KR 210-2 F exclusive 即使在极端条件下也具有绝对的高性能。

KUKA 用 KR 210-2 F exclusive 为之前需要昂贵的专用解决方案的应用领域提供了一个使用灵活的解决方案。在工件清洗单元、刷光与去毛刺单元、各种潮湿区域和极度脏污的区域中,结实耐用的六轴机器人可以充分发挥最佳作业状态,同时无需额外的防护罩。

由于使用阻封气系统及其智能、牢固的机构,KR 210-2 Foundry exclusive 可以从容面对极端环境条件的挑战。由于表面经过特殊处理,它可以不受喷射水、持续空气湿度及灰粒的影响。

210 - 210 有效载荷

2700 - 2700 可达距离

优点


高效性

由于各轴都使用高性能电机和高转矩齿轮箱,KR 210-2 F exclusive 的性能非常出众。

持久

KR 210-2 F exclusive 使用了最先进的尖端科技。它的齿轮箱具有该等级的最高转矩,因此可以持续运行很多小时。 

高效

精确的机械系统可以确保最高的重复精度、更好的生产质量、更少的废品以及更高的生产效率。 

灵活

KR 210-2 F exclusive 可以降低保养需求并因此降低成本。这可以让您灵活、可靠地进行规划和快速调试。

在极端条件下自动化清洗部件。

牢固耐用的 6 轴铸造机器人 KR QUANTEC F exclusive 在位于丁格芬 (Dingolfing ) 的宝马厂清洗单元内表现出色,高效作业。

KR 210-2 F exclusive 加入标题

KR 210-2 F exclusive
类别
高负荷 (80-300 kg)
结构类型
标准
扩展1
标准
扩展2
标准
执行环境
特殊铸造
环境扩展版
标准
有效载荷
210 公斤
总负荷
245 公斤
最远可达距离
2700 毫米
控制轴数
6
位置重复度
±0.06 毫米
重量
1412 公斤
安装位置
地板
环境温度
10 °C to + 55 °C
控制器
KR C4
保护
IP 65
手腕保护
IP 67
下载中心

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意