KR CYBERTECH ARC nano
KR CYBERTECH ARC nano 产品系列是轨迹应用(如保护气体焊接、涂胶和涂刷密封剂)的最佳选择。这款工业机器人具有最佳的性能和最高的功率密度,能够以最低的成本实现最大的经济效益。
由于采用了全新设计的控制器,KR CYBERTECH ARC nano 能够以极高的轨迹精度和速度进行工作。加速度值和低干扰轮廓的全新人体工程学设计,可以确保最高精度的轨迹运行,甚至可以深入部件内部。由于它具有极其细化的 6 和 8 公斤的负载分级,您绝对找得到适合您应用领域的理想机器人型号。
KR CYBERTECH ARC nano 信息概览
KR 6 R1820 arc HW | KR 6 R1840-2 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 8 R1440-2 arc HW | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1640-2 arc HW | |
---|---|---|---|---|---|---|
有效载荷
|
6 公斤
|
6 公斤
|
8 公斤
|
8 公斤
|
8 公斤
|
8 公斤
|
最远可达距离
|
1823.5 毫米
|
1840 毫米
|
1420 毫米
|
1440 毫米
|
1621 毫米
|
1640 毫米
|
结构类型
|
中空手腕
|
中空手腕
|
中空手腕
|
中空手腕
|
中空手腕
|
中空手腕
|
执行环境
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
安装位置
|
天花板
地板 墙壁 夹角 |
天花板
地板 |
天花板
地板 墙壁 夹角 |
天花板
地板 |
天花板
地板 墙壁 夹角 |
天花板
地板 |
保护
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
数据表
|
||||||
附加链接 |
||||||
KUKA Xpert
|
||||||
控制器
|
||||||
机器人包
|
||||||
正线性 & 线性单位
|