选择您所在的地点:

国家

KR DELTA

KR DELTA 卫生机器人

采用卫生机械规格的高速机器人,用于食品、医药和电子等一系列行业的小零件操纵和组配。


高卫生标准。
KUKA DELTA 机器人设计用于敏感的使用条件。

KR DELTA 得益于不锈钢机体,全副武装应对对卫生敏感的领域,例如直接与食品、药品或电子组件接触的情况。

这款机器人的抗腐蚀不锈钢外壳按照德国 LFGB 和美国 FDA 食品标准设计,此外还获得了欧盟 CE 认证、美国 UL 认证和德国 TÜV 安全功能认证。机器人的防尘防水性能符合 IP 67 防护等级,因此可以在高压下和使用碱性或酸性清洁剂清洁。


KUKA DELTA 机器人能优质完成对于食品等行业中在高速区域内进行拣放的任务

DELTA 运动系统的高速度和精确性使其特别适于食品、电子和制药工业等精密行业。

安全自动化和可持续经济性的超值之选

这款机器人通过 KUKA 的新型机器人控制器 KR C5 micro 控制,与前代控制器相比大约节约 35% 的能源,并且需要的空间更少安全性更高。这对性能也有影响,节拍时间可缩短至 0.5 秒,KR C5 micro 和 KR DELTA 的组合完美适合食品工业等搬运任务。KR DELTA 装备的封装式齿轮箱和万向接头采用自润滑材料,所需的保养非常少。

  • 卫生 

    • 完全采用不锈钢制造
    • 易于清洁和消毒
    • 整台机器人符合 IP 67 高防护等级,轴 4 达到 IP 69K
    • 耐高温和耐腐蚀
  • 经认证的安全性

    材料对于食品行业的无损害性通过国际标准认证

    - 德国 LFGB 标准
    - 美国 FDA 标准

  • 高精确度

     作为拣放机器人确保拣取和放置物体时的精确性
  • 经济高效的运行

    • 低能耗
    • 易维护

3 - 3 有效载荷

1200 - 1200 可达距离

Delta 机器人用作卫生机械:结构、功能、优点


灵活性高 

KR DELTA 适合各种不同的应用领域——医药、电子,以及食品工业。

工作范围大

这款工业机器人在 250 mm 高、1200 mm 直径的圆柱形工作范围内可靠地运行。

法兰灵活

在 KR DELTA 的法兰上可以容易地安装不同的工具。

速度快

KR DELTA 更大地缩短了节拍时间,可达 0.5 秒。

占地面积小

这款悬装的机器人的安装区域为 350 mm 的直径范围。

保养极其容易

KR DELTA 装备的封装式齿轮箱和万向接头采用自润滑材料,所需的保养相对更少。

Request a quote or get more technical details for KR DELTA HM

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

软硬件是 KUKA DELTA 机器人的完美补充

KUKA 通过灵活的 DELTA 机器人和合适的软硬件,为自动化组配和包装提供了成本有利的解决方案。此外,这款机器人还可以无缝集成在所有现有的 KUKA 软件包中——从 KUKA.PickControl 到 KUKA.VisionTech。通过专门的软件选择性控制,可以有多达 10 台机器人同时执行相同的或者甚至完全不同的任务。材料筛选、包装、卸码垛和安装等要求只是 KR DELTA 机器人的小部分功能。

与 KUKA DELTA 机器人配合的应用软件包,特别适合食品工业中的拣放、包装和卸码垛

KR DELTA 达到了卫生机械规格的最高卫生标准。

关于 KUKA DELTA 机器人的技术数据和事实

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

欢迎进一步了解特别为食品工业开发的卫生设计 KR DELTA 机器人

下载手册

KR DELTA 卫生机器人 信息概览

KR 3 D1200 HM
有效载荷
3 公斤
最远可达距离
1200 毫米
结构类型
标准
执行环境
洁净机器
安装位置
天花板
保护
A4 IP 69K
IP 67
数据表
KUKA Marketplace

附加链接

控制器
机器人包
---
正线性 & 线性单位
---

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置