KR QUANTEC extra

KR QUANTEC extra 是该系列中应用最为广泛的机器人。凭借 90 至 210 kg 的负载能力和最大 3100 毫米的作用范围,能够胜任各种不同的应用。这个多面手专为最高的速度和精确度而设计。

KR QUANTEC extra 提供具备不同负载能力、作用范围和安装位置的规格。针对多尘、潮湿和高温环境,可以选择铸造型规格。针对激光应用或部件测量等精度要求极高的领域,我们还设计了带有超精确手轴的 HA 规格。

90 - 210 有效载荷

2495 - 3095 可达距离

优点


QUANTEC 系列中的全能机器人

KR QUANTEC extra 是 QUANTEC 机器人系列中的全能型产品。它专为最高速度而设计。通过减少移动质量,它在精确度和性能方面树立了新标杆。

低维护、高效率

KR QUANTEC extra 拥有市场上最长的保养周期 - 20000 个运行小时,这同时意味着最大的生产能力。凭借经过有限元法 (FEM) 优化且刚性极高的结构,它能够轻松平衡加工作用力。

绝对精准

KR QUANTEC extra 非常地与众不同。特别设计的机械装置使其达到了最高的可重复性和最短的节拍时间。

KUKA KR QUANTEC装载和卸载DMG Mori机床

KUKA KR QUANTEC装载和卸载DMG Mori机床
KR QUANTEC extra 以最高的精确度完成 DMG Mori 的机床装卸载作业。

KR QUANTEC extra 加入标题

KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 90 R3100 extra HA KR 90 R3100 extra C KR 90 R3100 extra KR 90 R3100 extra F-HP KR 90 R2900 extra HA KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 120 R2900 extra KR 120 R2900 extra F-HP KR 150 R2700 extra KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 150 R2700 extra C KR 180 R2500 extra C KR 180 R2500 extra F-HP KR 180 R2500 extra KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 210 R2700 extra
类别
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
高负荷 (80-300 kg)
结构类型
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
扩展1
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
扩展2
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
执行环境
铸造
标准
标准
标准
铸造
标准
铸造
标准
标准
铸造
标准
铸造
铸造
标准
标准
铸造
标准
铸造
标准
环境扩展版
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
有效载荷
90 公斤
90 公斤
90 公斤
90 公斤
90 公斤
90 公斤
120 公斤
120 公斤
120 公斤
120 公斤
150 公斤
150 公斤
150 公斤
150 公斤
180 公斤
180 公斤
180 公斤
180 公斤
210 公斤
总负荷
140 公斤
140 公斤
140 公斤
140 公斤
140 公斤
140 公斤
170 公斤
170 公斤
170 公斤
170 公斤
200 公斤
200 公斤
200 公斤
200 公斤
230 公斤
230 公斤
230 公斤
230 公斤
260 公斤
最远可达距离
3095 毫米
3095 毫米
3095 毫米
3095 毫米
3095 毫米
2896 毫米
2896 毫米
2896 毫米
2896 毫米
2896 毫米
2696 毫米
2696 毫米
2696 毫米
2696 毫米
2495 毫米
2496 毫米
2496 毫米
2495 毫米
2696 毫米
控制轴数
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
位置重复度 (ISO 9283)
±0.06 毫米
±0.05 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.05 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
±0.06 毫米
重量
1084 公斤
1129 公斤
1092 公斤
1092 公斤
1092 公斤
1121 公斤
1084 公斤
1084 公斤
1084 公斤
1084 公斤
1068 公斤
1068 公斤
1068 公斤
1068 公斤
1059 公斤
1059 公斤
1059 公斤
1059 公斤
1068 公斤
安装位置
天花板
地板
天花板
地板
地板
地板
天花板
天花板
地板
地板
地板
天花板
地板
天花板
天花板
地板
地板
天花板
地板
环境温度
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
控制器
保护
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
手腕保护
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
下载中心

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意