KR QUANTEC ultra
KR QUANTEC ultra 是 KR QUANTEC 系列中最强劲、最坚固和最精确的机器人。在任何位置都能发挥出最大的能力 – 并且与其他家族成员一样动力强劲、身型修长和高效。KR QUANTEC ultra 也是落地式应用领域里的顶尖好手。
KR QUANTEC ultra 拥有 300 kg 的最大负载能力以及 3100 毫米的最大作用范围,是最为强劲同时最为紧凑的工业机器人。因此它也达到了制造业高负载应用范围内的最高功率密度。此外还提供不同的安装位置和规格:例如用于高污染、高湿度和高温环境的铸造型机器人,以及六款架装式机器人。
KR QUANTEC ultra 助力 WPT WAFIOS Production Technology
两台 KR QUANTEC Ultra 提高了这个管材和线材加工机械制造商的生产能力。
KR QUANTEC ultra 加入标题
KR 180 R3500 ultra K-F-HP | KR 240 R3100 ultra K-F | KR 210 R3300 ultra K-F | KR 240 R2900 ultra C-F | KR 150 R3700 ultra K | KR 210 R3300 ultra K | KR 210 R3100 ultra F | KR 210 R3100 ultra | KR 120 R3900 ultra K-F-HP | KR 270 R2900 ultra K-F | KR 270 R2900 ultra K | KR 240 R3100 ultra K | KR 180 R3500 ultra K | KR 210 R3100 ultra C | KR 240 R2900 ultra C | KR 270 R2700 ultra C | KR 270 R2700 ultra C-F | KR 150 R3700 ultra K-F-HP | KR 210 R3100 ultra C-F | KR 240 R2900 ultra F | KR 120 R3900 ultra K | KR 270 R2700 ultra F | KR 300 R2500 ultra | KR 270 R2700 ultra | KR 270 R3100 ultra K-F | KR 270 R3100 ultra K | KR 300 R2500 ultra F | KR 300 R2500 ultra C-F | KR 300 R2500 ultra C | KR 240 R2900 ultra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类别
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
高负荷 (80-300 kg)
|
结构类型
|
下探机器人
|
下探机器人
|
下探机器人
|
标准
|
下探机器人
|
下探机器人
|
标准
|
标准
|
下探机器人
|
下探机器人
|
下探机器人
|
下探机器人
|
下探机器人
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
下探机器人
|
标准
|
标准
|
下探机器人
|
标准
|
标准
|
标准
|
下探机器人
|
下探机器人
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
扩展1
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
扩展2
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
执行环境
|
铸造
|
铸造
|
铸造
|
铸造
|
标准
|
标准
|
铸造
|
标准
|
铸造
|
铸造
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
铸造
|
铸造
|
铸造
|
铸造
|
标准
|
铸造
|
标准
|
标准
|
铸造
|
标准
|
铸造
|
铸造
|
标准
|
标准
|
环境扩展版
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
有效载荷
|
180 公斤
|
240 公斤
|
210 公斤
|
240 公斤
|
150 公斤
|
210 公斤
|
210 公斤
|
210 公斤
|
120 公斤
|
270 公斤
|
270 公斤
|
240 公斤
|
180 公斤
|
210 公斤
|
240 公斤
|
270 公斤
|
270 公斤
|
150 公斤
|
210 公斤
|
240 公斤
|
120 公斤
|
270 公斤
|
300 公斤
|
270 公斤
|
270 公斤
|
270 公斤
|
300 公斤
|
300 公斤
|
300 公斤
|
240 公斤
|
总负荷
|
-
|
290 公斤
|
260 公斤
|
290 公斤
|
200 公斤
|
260 公斤
|
260 公斤
|
260 公斤
|
-
|
320 公斤
|
320 公斤
|
290 公斤
|
230 公斤
|
260 公斤
|
290 公斤
|
320 公斤
|
320 公斤
|
200 公斤
|
260 公斤
|
290 公斤
|
170 公斤
|
320 公斤
|
350 公斤
|
320 公斤
|
320 公斤
|
320 公斤
|
350 公斤
|
350 公斤
|
350 公斤
|
290 公斤
|
最远可达距离
|
3501 毫米
|
3101 毫米
|
3301 毫米
|
2819 毫米
|
3701 毫米
|
3301 毫米
|
3095 毫米
|
3095 毫米
|
3901 毫米
|
2901 毫米
|
2901 毫米
|
3101 毫米
|
3501 毫米
|
3027 毫米
|
2819 毫米
|
2662 毫米
|
2662 毫米
|
3701 毫米
|
3027 毫米
|
2896 毫米
|
3901 毫米
|
2696 毫米
|
2496 毫米
|
2696 毫米
|
3101 毫米
|
3101 毫米
|
2496 毫米
|
2467 毫米
|
2467 毫米
|
2896 毫米
|
控制轴数
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
位置重复度
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
±0.06 毫米
|
重量
|
1201 公斤
|
1198 公斤
|
1214 公斤
|
1145 公斤
|
1215 公斤
|
1214 公斤
|
1154 公斤
|
1154 公斤
|
1221 公斤
|
1189 公斤
|
1189 公斤
|
1198 公斤
|
1201 公斤
|
1154 公斤
|
1145 公斤
|
1129 公斤
|
1129 公斤
|
1215 公斤
|
1154 公斤
|
1145 公斤
|
1221 公斤
|
1129 公斤
|
1120 公斤
|
1129 公斤
|
1198 公斤
|
1198 公斤
|
1120 公斤
|
1120 公斤
|
1120 公斤
|
1145 公斤
|
安装位置
|
地板
|
地板
|
地板
|
天花板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
天花板
|
天花板
|
天花板
|
天花板
|
地板
|
天花板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
天花板
|
天花板
|
地板
|
环境温度
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
10 °C to + 55 °C
|
控制器
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
KR C4
|
保护
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
手腕保护
|
IP 67
|
IP 67
|
IP 67
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 67
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 67
|
IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
下载中心
|
n/a
|