KUKA 的 KR SCARA 机器人:致力于在各个方面达到更高效率
KR SCARA 机器人使自动化在成本敏感的行业中变得更加简单并可持续提高经济效益。KR SCARA 配备智能功能,提供具有吸引力的整体方案:轻盈修长,同时极其迅速,实力强大并且具备 6 kg 的负载能力。
强大、快速、高效。无论是小零件装配、材料搬运还是检测 – 全新的超紧凑型 KR SCARA 机器人都可以立即提供更高效率和经济性。借助各种集成的介质供给系统,您几乎可以“开箱即用”地完成任何任务。
KR SCARA 机器人使自动化在成本敏感的行业中变得更加简单并可持续提高经济效益。KR SCARA 配备智能功能,提供具有吸引力的整体方案:轻盈修长,同时极其迅速,实力强大并且具备 6 kg 的负载能力。
KR 6 R500 Z200 | KR 6 R700 Z200 | |
---|---|---|
有效载荷
|
6 公斤
|
6 公斤
|
最远可达距离
|
500 毫米
|
700 毫米
|
结构类型
|
标准
|
标准
|
执行环境
|
标准
|
标准
|
安装位置
|
地板
|
地板
|
保护
|
IP 20
|
IP 20
|
数据表
|
||
附加链接 |
||
KUKA Xpert
|
||
控制器
|
||
机器人包
|
||
正线性 & 线性单位
|