标准定位装置

设计紧凑并采用模块化结构:KUKA 标准定位装置可以灵活地满足客户的各种不同要求。

KUKA 定位装置——高效和流程可靠

您可以充分利用 KUKA 一手提供的所有产品系列——机器人、线性滑轨和定位装置相互完美匹配,无需额外花费就可以一起使用。

KUKA 定位装置具有以下优点

  • 高动态的驱动装置具有最大转矩,确保节拍时间最短
  • 使用齿轮箱、电机等可靠的机器人组件,确保高度的可用性和可靠性以及在长期使用后依然有稳定的质量。
  • 在接口和结构上使用标准化产品,因此可以快速、方便地集成到设备或工作单元中
  • 定位装置采用 KUKA 控制技术,便于编程和操作
  • 最高的精度和位置精度确保加工和生产拥有最高质量。

 

因此,KUKA 定位装置非常适用于自动化领域的所有应用情况,在这些应用情况下最理想的工件定位是实现可靠加工和最高生产率的基础——例如在气体保护焊、点焊或金属加工时。

单轴式模块化基座单元 KP1-MB

KP 1-MB 是一种配有立式旋转轴的单轴式模块化基座单元。它的负载能力分别为 2000、40006000 公斤。基座单元适用于灵活组配客户自己的结构。

单轴式模块化基座单元 KP1-MB

单轴式定位装置 KP1-V

配有立式旋转轴的单轴式定位装置 KP1-V 用于直接定位工件或用作模块化基座。它的负载能力分别为 5001000 公斤。 

单轴式定位装置 KP1-V

单轴式定位装置 KP1-H

配有卧式旋转轴的单轴式定位装置 KP1-H 用于高精度定位工件。它的负载能力分别为 250、500、750、1000、5000、6300 以及 12000 公斤。工具半径为 9501250 毫米,在设备设计方面最为灵活。

单轴式定位装置 KP1-H

带支座的单轴式定位装置 KP1-HC

卧式旋转轴的单轴式定位装置 KP1-HC 由驱动装置、支座及空心轴组成。它的负载能力分别为 250、500、750、1000、2000 以及 4000 公斤。工具半径为 950 至 1250 毫米,在设备设计方面最为灵活。
带支座的 KP1-HC 单轴式定位装置

单轴式模块化驱动单元 KP1-MD/KP1-MD HW

单轴式模块化驱动单元 KP1-MD 可以用来方便和灵活地实现客户需要的解决方案。它的负载能力分别为 250、500、750、1000 以及 2000 公斤

KP1-MD HW 型式中,驱动单元有一个用来让介质通过的空心轴。它的负载能力分别为 250、500750 公斤

单轴式模块化驱动单元 KP1-MD/KP1-MD HW

带支座的单轴式模块化驱动单元 KP1-MDC/KP1-MDC HW

单轴式模块化单元 KP1-MDC 由驱动装置和支座及空心轴组成。它的负载能力分别为 250、500、750、1000、2000 4000 公斤,可以用来方便和灵活地实现客户需要的解决方案。

KP1-MDC HW 型式中,驱动单元和支座有一个可以在两侧供应介质的空心轴。该选型的负载能力分别为 250、500、750 以及 1000 公斤

带支座的单轴式模块化驱动单元 KP1-MDC/KP1-MDC HW

双轴式定位装置 DKP

配有一个旋转轴和一个倾斜轴的双轴式定位装置 DKP 可以用来实现工件的灵活加工。DKP 的负载能力为 400 公斤
双轴式定位装置 DKP

双轴定位装置 KP2-HV 

配有一个旋转轴和一个倾斜轴的双轴定位装置 KP2-HV 可实现工件的灵活加工。它的负载能力分别为 500, 11002600 公斤。

双轴定位装置 KP2-HV

三轴式定位装置 KP3-V2H

配有两个加工工位的三轴式定位装置 KP3-V2H 在负载能力、工具半径以及安装法兰盘间距方面具有最大的灵活性。它的负载能力分别为 250、500、750 以及 1000 公斤。安装法兰盘间距为 1600 至 3000 毫米,工具半径为 500 至 1000 毫米,可以任意组合。

KUKA 提供的 KP3-V2H S 型号具有最大的动态性和最短的周期时间。相比标准的三轴定位装置,该型号可使定位时间 (180°) 最多减少约 50%。它的负载能力分别为 500750 公斤。

三轴式定位装置 KP3-V2H

三轴式定位装置 KP3-H2H

配有两个加工工位的三轴式定位装置 KP3-H2H 在负载能力、工具半径以及安装法兰盘间距方面具有最大的灵活性。它的负载能力分别为 500、750 以及 1000 公斤。安装法兰盘间距在 800 至 4500 毫米之间,工具半径在 600 至 800 毫米之间。
三轴式定位装置 KP3-H2H

三轴式定位装置 KP3-V2MD

模块化三轴式定位装置 KP3-V2MD 用于个性化组配工件的固定工装。它的每个工位的负载能力为 2000 公斤。在两个安装法兰盘中的空心轴可以用来灵活供应介质。
三轴式定位装置 KP3-V2MD

电机电机齿轮箱单元

可靠的 KUKA 电机齿轮箱单元和电机可以用来简化您的个性化解决方案的开发和集成工作。
电机齿轮箱单元产品系列包括转矩在 420 至 8800 牛顿米之间的款型。

电机的功率范围为 300 至 8600 瓦。

电机和电机齿轮箱单元

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意