双轴定位装置 DKP 的优势:
- 更符合人体工学:
双轴定位装置 DKP 的进料高度符合人体工学,可使工作流程更加简便和高效。 - 快速定位:
无论是围绕哪根轴移动,双轴定位装置都能迅速并且精确地找到所需的位置。 - 集中供料:
DKP 通过在安装法兰盘的中心位置供应介质,使流程更为便利。 - 结构紧凑:
双轴定位装置 DKP 的设计旨在获得尽可能小的外部尺寸以及节省空间的结构。 - 灵活性:
双轴定位装置 DKP 随时可以无比灵活地加工工件。 - 出色的焊接性能:
双轴定位装置确保在 100% 的接通时间下具有高达 430 A 的焊接性能。