KUKA 终端执行器

终端执行器:适用于各种机器人和各种任务的手指

在我们的终端执行器产品系列中,您可以为您的 KUKA 机器人手臂找到适配的附件。螺栓连接、抓取、抽吸等:我们为所有可以想到的应用情况提供合适的附件。其中任何一个都能确保最高的精度、最大的安全性和灵活的生产流程。

  • 气动型、3D 打印型或灵敏型:KUKA 通过可与人安全合作的 MRK 夹持器为 LBR iiwa 提供完美附件。
  • 无论是以哪种安全等级:我们的 A/B 和 C 级螺丝刀中有适用于各种螺纹连接类型的终端执行器。
  • 针对航空航天工业,我们单独设计了一个航空航天专用的终端执行器产品系列。
同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.