选择您所在的地点:

国家

KRC ROBOTstar:控制系统之星

KRC ROBOTstar 以 KR C4 硬件平台为基础。您将从 reisPAD 操作界面上的众多以流程为导向的应用程序包中获益。开放式系统通讯标准为符合工业 4.0 要求的生产创造了理想条件。


对于 KRC ROBOTstar,KUKA 客户可从 KUKA KRC4 硬件的组合中获益,例如配电箱、伺服和 I/O 及直观的 Reis ROBOTstar-VI 机器人控制系统。通过 reisPAD 触摸式操作设备及其功能,机器人可以直观控制和编程。

KRC ROBOTstar 的优点

ProVis 图文显示系统

通过 KRC ROBOTstar,可以在 reisPAD 或相连接的 PC 或平板电脑上获得直观的图像操作和编程界面。

TouchMotion

不管是编程新手还是高级操作员,都可以在最短时间内通过触摸屏控制机器人。同时,机器人完全同步执行用户通过手指在触摸屏上规定的运动。

SafeProduction

完全一体化的 SafetyController 连同众多的安全功能以及可自由编程的安全 PLC 用于保护机器人工作区域内的人员。

开放式传输标准

请您通过 OPC UA 与其他网络用户通讯。从主机、外部的编程与模拟系统到外部的 PLC:所有组件都可以与机器人控制系统连接以进行数据交换。

关于 reisPAD 的数据和事实

显示屏:牢固、防刮的电容式触摸屏玻璃表面
显示屏尺寸:  10.4 英寸
重量: 1400 克
外壳:
符合人体工学的对称外壳,左右两侧均可操作。
触觉标记,例如手指模块,支持盲操作。
RobotStar Touchpad
reisPAD 可以通过触摸屏进行方便的操作:除了紧急键、关闭键和确认键以外,所有功能都可以用它来激活。 

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置