选择您所在的地点:

国家

KUKA smartPAD pro

KUKA smartPAD pro:把握未来

我们通过 KUKA smartPAD pro 和 KUKA 新操作系统 iiQKA.OS 发起了机器人控制器的革新:简单且直观。 


普遍适用的操作设备

KUKA smartPAD pro 让您的机器人动起来。通过 smartPAD pro 操作使用 iiQKA.OS 运行的所有 KUKA 产品,非常简单且直观。*协作机器人打开局面。

最新一代控制单元以新的操作系统 iiQKA.OS 为基础,提供精准的控制结果和几乎无限的应用可能性。得益于直观的操作方式,即便是复杂的任务也能迅速实施,无需任何编程知识。

  • 灵活

    普遍适用的操作设备:丰富的扩展可能性带来更多使用灵活性。
  • 耐用

    为工业环境而打造:防刮显示屏,提供高达 1.5 米的防摔防护,通过 IP54 防护等级认证。
  • 多样化

    装备有 10.1 英寸触摸屏(可戴手套操作)、5 MP 摄像头、6D 鼠标和大量接头与接口。
  • 人体工学

    抗疲劳设计适于长时间使用,配有直观的用户界面。
  • 屏幕

    具有高清晰度分辨率的 10.1 英寸触摸屏提供卓越的用户界面显示效果,戴手套时也能操作。
  • 6D 鼠标

    用符合人体工学的 6D 鼠标简单地移动机器人借助 6D 鼠标,机器人可在三个或六个自由度中直观移动和重新定向。

  • User Hard Keys(用户硬键)

    四个可自由编程的硬键用于调用定制功能或指令。
  • E-Stop(急停)按钮

    发光急停按钮为操作员提示与机器人控制器的安全连接。
  • USB-C 型端口

    现有最高技术水平的数据传输接口,用于连接所有兼容设备或者导入软件更新。
  • 持握系统

    舒适、轻松的操作。新的 KUKA smartPAD pro 以其舒适的操作深入人心。可双手使用的拉手和握柄大大简化了操作。
  • Desk Operation(桌面操作)

    手持或放在桌面上——随心所欲。smartPAD pro 的操作完全符合人体工学,可精准操控。
  • 摄像头与闪光灯

    图片说明胜过千言万语:通过集成的 5 MP 摄像头,轻按按钮即可记录,无需冗长的解说。即使光线条件欠佳,嵌入式闪光灯也可提供帮助。在出现问题的情况下,技术支持马上就能对问题得出初步判断。*