KUKA 线性运动系统

库卡为您提供全方位、多样化的线性运动系统,完美匹配您的各种自动化需求。不同的行程长度和附加选项为机器和系统之间高效的工作流程连接奠定了基础。

借助 KUKA 线性运动系统能够让注塑机、机床和后续加工设备之间的自动工作流程连接达到最高的流程效率。因此,线性运动系统尤其适合于自动装卸、旋转和运输等任务。通过对标准模块进行组合,您还可以实现平面龙门解决方案以及双轴装卸机器人。

KUKA 线性运动系统的应用相当广泛:负载能力范围涵盖 16 至 600 千克,重复精度达到正负 0.1 至 0.3 毫米,此外还有不同的行程长度可供选择。通过旋转附加轴和不同的抓爪装备,该系统能够灵活匹配各种需求。

线性运动系统用于连接和操控

线性运动系统用于连接和操控
线性运动系统是实现不同应用中连接和控制任务的理想选择。

KUKA 线性运动系统:您获得的好处

覆盖面积大

凭借最大的轴作用范围,我们的线性运动系统可以覆盖非常广的工作区域。轴一的作用范围可达 45000 毫米。轴二的作用范围在 500 至 2000 毫米之间,轴三的作用范围则达到了 3000 毫米。

干扰轮廓小

由于干扰轮廓小,机器人下方除了支架区域之外的所有工作区域都可以得到充分利用。这样就实现了最大的可接近性并扩大了活动空间。

丰富的选择

我们的线性运动系统覆盖了非常广泛的应用范围。轴数从单轴到三轴、负载能力从 16 至 600 Kg 不等。此外,我们的产品范围也涵盖了不同的作用范围和规格。为您开启了丰富的应用可能性。

多样化的扩展设备

借助用于传输轴和横轴的大型从动附加轴,您可以对 KUKA 线性运动系统任意扩展。根据机器人的尺寸,传输轴最多可承载 1100 kg,横轴最多 375 kg。

线性运动系统:技术数据


负载能力 
可控轴的数量 位置重复精度 重量 *
RL16 16 kg 3 ± 0.1 mm 305 kg
RL50 50 kg 3 ± 0.1 mm 650 kg
RL80 80 kg 3 ± 0.1 mm 1200 kg
RL130 130 kg 3 ± 0.2 mm 2450 kg
RL300 300 kg 3 ± 0.3 mm 2450 kg
RL600 600 kg 3 ± 0.3 mm 2500 kg
* 重量基于基本设备及最小行程 – 不包括行程扩展设备、支架和机器人附加轴。

量身定制的线性运动系统

想要获得关于库卡线性运动系统的详细信息?或者进一步了解个性化的匹配方法和特殊解决方案?KUKA 为每一种需求提供量身定制的解决方案。请联系我们。让我们共同为您寻找最合适的设备。

Cookie 设置 同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

Cookie 设置