选择您所在的地点:

国家

KUKA.AppTech

借助实践中久经考验的控制方案进行研发,辅以多年的专业知识:这项编程方案 KUKA.AppTech 可在短时间内实现高效尤其是轻松的机器人编程。借助程序库的模块化结构,这款软件不仅适合初学者,也适合有经验的程序员。


KUKA.AppTech 会缩短投入运行的时间

一台机器人只能执行事先通过软件命令示教的操作。可通过 KUKA.AppTech 软件缩短这个示教时间。这项编程方案基于一个由预定义结构程序流程组成的模块化原理。如果采用这项方案,人员就不需要深入掌握编程知识。通过这种方式,即使是初学者也可轻松使用机器人和自动化技术。机器人凭借模块化编程,可打破记录提前投入运行,这与不使用 KUKA.AppTech 的传统实践方式相比较,节省的时间高达 30 %。

在线编程和离线编程配合得天衣无缝:
KUKA.AppTech 的优点

在线编程和离线编程之间灵活切换:KUKA.AppTech 可便于员工生成并且测试运动过程。这样会创建一个可传送到实际机器人上的数字孪生体,并且这项编程方案还带来了其他优势。
  • 快速

    经过优化的项目准备、模拟以及快速的投入运行
  • 标准化

    通过标准化模板实现可重复使用的程序
    (可进行个性化调整)
  • 简单

    轻松完成复杂机器人应用的离线编程和在线编程
  • 高效

    属于集成商和终端用户的理想机器人应用

即使是应对全面广泛的设备,程序库也可简化编程

作为工业机器人和可编程逻辑控制器 (PLC) 之间的纽带,这款工艺程序包 KUKA.AppTech 包括一个程序库,即使是面对复杂的应用,集成商和高级程序员也可用这个程序库进行结构化和标准化实施。模块可以随意扩展和改写。无论是搬运、焊接、粘合或测量,存储在程序库内的运动例程和流程都会将编程量降到更小。由于程序结构和运动过程不必每次都重新编程,只需要简单的重复使用,所以 KUKA.AppTech 提高了编程效率。由此节省的时间将为客户特定的调整和优化留出更多空间。

 

工业机器人的离线编程:优势 


易于操作

凭借易于理解的程序结构和重复性命令,KUKA.AppTech 操作便捷。通过配备预制元件的模块系统进行机器人编程,将会减少初学者的培训成本。

灵活安全

KUKA.AppTech 会针对各种类型的 PLC 和 KR C 控制系统使用固定的输入/输出接口。相关的 PLC 模块可实现 KUKA 机器人的轻松控制。 

高效且舒适

通过使用行指令和对话引导式帮助实现高效且简化的离线编程,机器人可快速投入运行并且降低的费用总计高达 30 %。

量身定制的调整

站点和工件程序的元素可灵活地根据客户特定的需求进行调整。预编程的模块可以单独扩展用户自定义的功能或进行调整。

离线编程系统节省时间

借助 KUKA.AppTech,大部分机器人编程可在个人电脑上离线进行。这样可以节省时间和成本。

在实践中研发

KUKA.AppTech 借助经过多年实践考验的控制方案研制而成。因此,这款软件完全贴合用户的需求并提供更高的质量。

KUKA.AppTech:应用模块和基本模块

KUKA.AppTech 工艺程序包具有机器人编程时使用的各种模块:基本模块已经完成编程,只需点击即可将其添加到机器人上应用模块则根据需求进行安装并且按照个性化要求加以调整。同时,用户还可从以下模块中受益,例如:

操作及编程指南随时可用 

若要获取 KUKA.AppTech 的技术规范和文档,请访问我们的数字化知识数据库 KUKA Xpert。 

成功注册后,您就可以访问诸多功能。此外,通过验证您的账户,您将获得公司相关的信息和便利。该流程用于确保您的个人登录信息安全性,可能需要几天时间。

学院培训

安装、配置和使用用于机器人编程的整套 KUKA.AppTech 模块系统。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置