选择您所在的地点:

国家

选择语言:

  • 中文 / Chinese

KUKA.Robot LBS

KUKA.Robot LBS 是一款呈现在 SmartPad 上的免费插件,通过微信二维码扫码注册后,库卡能够提供给客户更加快速和优质的售后服务。


您的专属服务从扫码连接 KUKA.ROBOT LBS开始

KUKA.Robot LBS 是一款呈现在 SmartPad 上的免费插件,通过微信二维码扫码注册后,库卡能够提供给客户更加快速和优质的售后服务。在注册成功的同时,帮助客户快速连接到库卡微信服务平台,实现微信实时互动及报修,并在 SmartPad 上解锁对应机型相关资料,方便使用。

 

 

 

KUKA.ROBOT LBS 的优势


随时扫码 服务随身

只需通过微信扫码即可完成机器人在 KUKA客户服务平台的注册:即刻开启您的专属服务。

服务点对点 专属更精准

扫码注册之后,用户可以享受 SmartPad 实时推送机器人针对机型专属的操作手册、常见问题清单等资料。

扁平化售后 响应更高效

完成 KUKA.Robot LBS 扫码注册的用户会直接纳入中国区域客户优质服务库,微信报修没有中间环节直达 KUKA 总部,用户可以享受 4 小时内快速响应,全国 24 小时内到达现场。(在质保期内,除新疆,西藏或其他不可抗原因)