KUKA.HMI
可视化软件实现直观和方便的机器人操作:KUKA.HMI 使人与机器之间的交流变得前所未有的简单和高效。
KUKA.HMI 产品系列为工业生产中的机器人操作、控制和监控提供完美定制的软件解决方案。根据相应要求,可利用软件版本 KUKA.HMI easy 和 KUKA.HMI zenon 将 KUKA smartPAD 上的通用用户界面快速转换为个性化界面显示 – 根据用户需求进行优化调整,无需培训即可使用。与机器人控制系统 KR C4 的兼容性使 KUKA.HMI 成为单个工业机器人或复杂机器人单元的理想可视化软件。
KUKA.HMI Easy:借助软件简单轻松地操作机器人
KUKA.HMI Easy 使机器人操作更加简便。使用软件优化 KUKA smartPAD 上的显示,例如通过以下方式:
-
插入图片
-
通过标签和列设计显示结构
-
显示或隐藏按钮和其他功能
-
在半屏和全屏视图之间切换
-
搭配其他插件使用,例如程序编辑器或位置指示器
-
相应国家的单位转换
这样可以方便用户查看并能有效地防止操作错误。

KUKA.HMI zenon:即使在复杂的机器人应用中,也能在很大程度上简化操作
KUKA.HMI zenon 插件:个性化软件与机器人操作的标准功能相结合
KUKA.HMI zenon Runtime:满足高要求的可视化软件
使用 KUKA.HMI zenon Runtime 可以全面自定义机器人的操作。在全屏视图中,除了图形调整外,还提供以下选项:
-
停用 KUKA smartPAD 上的硬键或改变其功能
-
显示和隐藏信息文本
-
管理有特定访问权限的用户帐户
-
自由设计显示元件,例如按钮或栏位