选择您所在的地点:

国家

KUKA.ProcessScreen

用于对基于机器人的各种生产流程进行实时可视化显示、监控和完整记录的应用软件。


确保自动焊接、切割和加工时的数据管理更加具有透明度和安全性

流程监控软件 KUKA.ProcessScreen 可以以零件为导向,全面地记录、评估和分析您的生产数据 – 特别是对于轨迹运动流程,但也适用于点运动流程。

这款软件通过与可单独配置的极限值进行比较,识别不符合极限值的情况,从而持续地监控您的生产质量。按下按钮即可查看以表格和图像呈现的概览。

通过流程监控提高生产力

  • 用程序简便

    • 可任意配置以适于不同的应用
    • 一款软件用于整个生产
    • 减少培训费用
    • 提高质量

      • 从制造流程直接反馈
      • 分析过程中数据受保护
      • 高效的流程优化
      • 合理地消除故障
    • 可升级

      易于扩展到更多流程:
      • 气体保护焊
      • 激光焊接
      • 激光切割
      • 粘接
      • CNC
    • 基于网络的软件

      • 在终端设备上的可视化显示
      • 所有重要数据一目了然
      • 本地保存流程数据
      • 可以传输数据到分散式的客户网络

    适于高质量的稳定生产过程的记录解决方案您的优势

    • 标准机器人 - 工艺程序包 – 安装简易且随时可加装
    • 对基于机器人的任意生产流程进行完整的可视化显示、监控和记录
    • 不依赖于应用的统一的配置和操作原理
    • 完整地集成到我们的工艺程序包 KUKA.ArcTechKUKA.LaserTech
    • 易于调整以用于所有其他工艺,通过 KUKA WoV 配置
    • 确保高质量和高透明度的稳定的生产过程安全性
    • 通过基于网络的工艺几乎可在每一台终端设备上可视化显示