KUKA.RoboSpin

 KUKA.RoboSpin 应用软件是一个用于 KUKA.ServoGun 软件的软件扩展,可以用来对铝连接件进行点焊。通过该应用软件可以在焊接过程中执行绕 TCP(工具中心点)的旋转运动。可防止电极头粘附在板材上并由此确保更好的焊接质量和电极头有更长的使用寿命。

通过 KUKA.RoboSpin 应用软件,您就有了对 KUKA.ServoGun 工艺程序包的最佳扩展。通过 KUKA.RoboSpin,您可以用数字或通过示教方式自由确定旋转角度以及流程时间。控制系统由此计算出所需的旋转速度。因此机器人可以在焊接期间绕工具中心点旋转。

这一旋转运动使焊接过程更精确。由于使用这一由 KUKA 获得专利的工艺,在铝点焊时也消除了电极头上的典型粘接效应——一方面通过铣削缩短了干扰时间,另一方面可以确保电极头的损耗更少。

KUKA.RoboSpin 的使用优势

更高的焊接质量

将电极头集成到工艺中后,您可以提高焊接质量。此外,通过 KUKA.RoboSpin 还可以轻松地加工难以焊接的板材连接件及其涂层。

使用高效

由于改进了焊接流程,可以防止电极头损耗,因此电极头的使用寿命更长。 

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意