由用户为用户而设计
iiQKA.OS 的核心价值在于基于强大架构的用户友好性,在整个客户使用过程中展现易于上手、可靠性能和便捷操作等优势。因此,KUKA 会与用户密切合作,在每个开发阶段对整个系统进行审查。为了不断地从客户体验中汲取经验,KUKA 已实施结构经过精心设计的反馈系统。拥有此类宝贵见解,KUKA 能够使机器人软件、硬件和服务更好地适应用户的需求,从而确保 iiQKA.OS 和
iiQKA Ecosystem 可以完美配合,共同打造最佳的机器人使用体验。结合使用快速定期的功能更新,可以始终确保客户能够使用最新功能与改进。
客户体验:软件、服务以及易于操作和编程的 KUKA 机器人,全部涵盖在一个功能强大的产品套装中
专注于电子制造的机电一体化服务供应商 Zollner Elektronik AG 分享了他们在扩展的 iiQKA 原型试验阶段的第一次体验。
专业人士和非专业人士均可轻松采用自动化
凭借 50 年来在机器人和自动化技术方面的丰富经验,通过
iiQKA Ecosystem 自动化社区,KUKA 再次证明了自身在设计面向未来的灵活自动化解决方案方面的优势。基于 iiQKA.OS 的开放式接口,让所有人都能采用自动化(包括专业人士和非专业人士)。为了尽可能保证始终提供最全面的体验,KUKA 将在较短的发布周期不断更新机器人操作系统,尤其是在最初的扩展阶段。用户将逐步从增加的功能和服务中受益,实现自动化硬件(如 KUKA 机器人)的便捷操作、直观处理和安全运行。