KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite 是 KUKA 的虚拟机器人控制器。通过该编程系统,可在任何一台计算机上离线创建并优化程序。创建完成的程序可直接传输给机器人并可确保即时形成生产力。

KUKA.OfficeLite 的特征

KUKA.OfficeLite 与 KUKA KR C4 系统软件几乎完全相同。通过使用原 KUKA SmartHMI 和 KRL 语言句法,其离线操作和编程与机器人操作与编程完全相同。

该编程系统具有与 KUKA 系统软件相同的特性:

  • 各个 KUKA 系统软件版本的所有功能全部可用(硬件不能与外围设备连接)
  • 用可用的程序编译器和解释器进行 KRL 句法检查
  • 可以创建可执行的 KRL 应用程序
  • 实时控制机器人应用程序的执行:改进节拍时间
  • 可以随时和定期在标准计算机上优化程序
  • 模拟数字式输入端信号,用于测试 KRL 程序中的信号查询

KUKA.OfficeLite 的优点

立刻确保生产率

创建的程序可逐一传输到 KUKA 机器人控制系统上并可确保即时形成生产力。

采用虚拟机器,独立又灵活

因此,安装可独立于主机系统及其操作系统。不同的 KUKA.OfficeLite 版本可以同时安装,因此可以灵活使用。

KUKA.OfficeLite 的使用

KUKA.OfficeLite 是虚拟的 KUKA 机器人控制器,主要用于离线编程和应用开发。但它也可以用于:

  • KUKA.Sim Pro 3.0(KUKA.OfficeLite 在供货范围内)
  • KUKA 机器人培训
  • 应用开发
  • KUKA.WorkVisual 4.0 或更高版本

KUKA.OfficeLite 的系统要求

  • WIN 7(64 位)或 WIN 10(64 位)
  • Intel I5 处理器或类似处理器
  • 4 GB RAM,15 GB 硬盘可用空间
  • vmware® Workstation Pro 或 vmware® Workstation Player 12.0 或更高版本
  • KUKA.WorkVisual 4.0 或更高版本

供货范围

  • KUKA.OfficeLite 作为 vmware® 虚拟镜像提供
  • vmware® 软件、KUKA 工艺技术软件以及 KUKA.WorkVisual 都不在供货范围内

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意