采用 KR70 LP 进行激光切割:优势可变工作空间 通过 KR70 LP 的模块化结构可实现最大 90 m³ 的工作空间。这种多样性使 KUKA 激光龙门成为完成高要求加工任务的可靠工具,并确保了投资安全。
先进的驱动及控制技术 通过采用机器人批量生产技术中先进的电机和齿轮箱,可以获得非常高的效率和可靠性、出色的动态性能和精确度。此外,我们通过采用 KR C 控制系统为现在以及未来的自动化树立了领先标准。集成、维护和保养过程中的成本降低,同时效率和灵活性不断提高。
KR70 LP 的组件 KR70,采用基本行程(A1 = 1000 mm、A2 = 1000 mm、A3 = 500 mm)且基本高度为 3170 mm 配备激光切割光学系统的手轴模块 KR C4 机器人控制系统