移动式培训用工作单元:用 KUKA 产品完成出色的培训

我们的培训用工作单元专门为学校、高校和培训机构提供完整的 Ready-to-use 启动包,用来传授机器人技术基础知识。它装有 KR AGILUS 小型机器人和我们有效的 KR C4 控制系统,并已经为专门的应用预先编程。

KUKA 培训用工作单元是移动式教练 

复杂工艺产品的专业使用在实际应用中是至关重要的。未来的专业人员可以通过 KUKA 培训用工作单元来训练对工业机器人的维护和使用。

在移动式培训用工作单元中可以完成难度不同的任务。从简单的堆叠工作到外部工具中心点(TCP)上的轨迹移动。您可以用液压叉车轻易地移动该工作单元。它可以通过标准的门和进入几乎所有的载人电梯。

配备齐全设备的紧凑式培训规格

KUKA 移动式培训用工作单元的结构巧妙,可用于任何培训场所,同时还有许多优点。

它由以下元件组成:

  • KUKA 小型机器人 KR 6 R700 sixx
  • KUKA 控制系统 KR C4 compact
  • 作为操作元件KUKA smartPAD
  • 带气动碰撞保险装置的夹持器
  • 带操作和显示元件的托架
  • 应用板及:
    桌子和标牌、塔架、方块库和尖触头库

相关提示:移动式培训用工作单元可以进行灵活设计,为我们的客户提供本地化的解决方案。

Innenleben der KUKA Trainingszelle
理想的机器人操作:您可以通过 KUKA 移动式培训用工作单元训练不同的任务。 

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意