通过 ready2_educate 教育培训机器人单元掌握机器人技术基础知识
专业地操作有严格技术要求的科技产品在实践中至关重要。未来的专业人员可通过 KUKA ready2_educate 来练习工业机器人的使用。这样可获得优质的机器人技术培训。模块化教育培训机器人单元配备了 KR 3 AGILUS 小型机器人和我们技术成熟的 KR C4 compact 控制系统,并且已为专门的教学培训应用安装了设备并进行了预配置。
通过 ready2_educate 教育培训机器人单元可以实施和执行难度不同的机器人任务。无论是从机器人的简单堆叠工作到复杂的沿轨迹移动再到相应的逻辑编程,该教育培训机器人单元一应俱全。
另一个亮点:教育培训机器人单元的大小尺寸。该单元可使用叉车轻松移动,还可通过常规的门以及进入普通载人电梯。