用于实现高效焊接自动化的 KUKA flexibleCELL

KUKA flexibleCELL 是由模块化标准组件包组成的机器人工作单元。通过量身定制的自动化选项,它可以根据不同的和动态的生产环境要求进行最佳适配。

KUKA flexibleCELL 的优点

通过 KUKA flexibleCELL 机器人工作单元,我们向您提供用于焊接大型和重型工件的最佳解决方案

即插即用:无缝集成到生产流程中

通过使用预装的标准组件,您一开始就可以目标明确地进行规划、直观地操作机器人工作单元,而且还可以方便地进行保养。KUKA flexibleCELL 通过这些优点为现代加工行业提供可持续的流程安全。

模块化结构和个性化组合

通过灵活的标准组件包及量身定制的自动化选项,您可以用 KUKA flexibleCELL 机器人工作单元轻松解决特殊任务,并灵活应对生产环境中的变化。将所有可用组件集成到您的生产网络中后,生产率可以明显提高。为此需要开放式接口和智能控制系统。作为自动加工业的柔性系统制造商,KUKA 有经验和能力开发并实现一整套流程可靠、具成本效益的解决方案。

您将从 KUKA flexibleCELL 的优点中获益

  • 通过相互最匹配的组件实现稳定生产

  • 通过与所有组件联网并使用最新机器人技术和控制技术来实现与工业 4.0 兼容

  • 通过预装的标准组件包和缩短的供货时间来实现快速集成到您的生产环境中

    请您亲身领略 KUKA flexibleCELL 焊接单元的优点。如有疑问,欢迎您随时联系我们。

同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.