lasrobot

KUKA flexibleCUBE:紧凑型焊接单元

KUKA 的 flexibleCUBE 是一种紧凑型的标准化焊接单元,配备量身定制的自动化选项,因此是满足现代焊接自动化严格要求的最佳解决方案。

KUKA flexibleCUBE:具有定制特性的标准化焊接自动化 

KUKA flexibleCUBE 将预装单元的优点 - 即可用性高和供货时间短 - 与设备独一无二的调整和升级方式相结合。无论是作为焊接自动化的入门装备或是作为现有自动化设备的扩展配套,通过目标明确的规划和相互最佳匹配的组件,KUKA flexibleCUBE 可根据各种生产流程单独调整并且无缝集成

 

深入了解 KUKA flexibleCUBE 的优势


低投资风险

由于 KUKA flexibleCUBE 采用模块化设计,可随时改装或升级,并可随生产环境的改变灵活调整。

与工业 4.0 兼容

KUKA flexibleCUBE 的所有组件可互相联网,并使用最新的机器人和控制技术 - 为未来的挑战做好万全准备。

操作简单

通过直接安装在单元上的直观操作面板,即便是复杂的焊接任务,也能轻松完成。

易维护

KUKA flexibleCUBE 保养成本低,确保稳定的生产。

KUKA flexibleCUBE:用于焊接应用的模块化机器人单元的运作方式

使用 KUKA flexibleCUBE 和 TIG 焊接技术进行生产

KUKA flexibleCUBE arc:气体保护焊的全能型设备

KUKA 专为气体保护焊领域提供模块化的焊接单元 KUKA flexibleCUBE arc。它可以预安装成各种标准机型,并可立即使用。KUKA flexibleCUBE arc 配备许多软硬件选项,可根据生产量和各种焊接要求完美调整。此外,该单元还可以与不同的定位单元组合使用,也能与领先制造商的成熟焊接装备兼容。因此,KUKA flexibleCUBE arc 是自动化气体保护焊的理想解决方案。

KUKA flexibleCUBE arc 变型

  • 配有旋转定位装置 DP-100 M 的 KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05

    • 适用于不必转向、重达 100 kg 的工件

    • 上料和卸料与单元内焊接过程同步的旋转定位装置

    • 防止意外中断的工作台机械闭锁装置

    • 焊接过程结束后 4 到 5 秒可手动旋转工作台

    其他信息请参阅我们的手册

  • 配有旋转定位装置 DP-250 M 的 KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05

    • 适用于不必转向、重达 250 kg 的工件

    • 上料和卸料与单元内焊接过程同步的旋转定位装置

    • 防止意外中断的工作台机械闭锁装置

    • 3 到 4 秒后可使用气动移动辅助装置旋转工作台

    其他信息请参阅我们的手册

  • 配有旋转定位装置 DP-250 A 的 KUKA flexibleCUBE arc C-DP

    • 适用于不必转向、重达 250 kg 的工件

    • 上料和卸料与单元内焊接过程同步的旋转定位装置

    • 开通后约 3 秒自动旋转工作台

    • 保护操作人员安全的光栅

    其他信息请参阅我们的手册

  • 配有复式双轴定位装置 D-DK-400 的 KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05

    • 适用于必须多次转向、难以到达焊缝、重达 400 kg 的复杂工件

    • 定位装置的上料和卸料与单元内的焊接过程同步

    • 约 4 秒后自动旋转工作台

    • 保护操作人员安全的光栅

    其他信息请参阅我们的手册

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置