选择您所在的地点:

国家

KS Turnflex:推动车身制造的飞跃发展

KS Turnflex 将使您的生产流程更加灵活和高效。通过该转台您可以使用多达四个几何工具。这样,您将能够以很短的时间在一个中央工作站上加工不同车型的侧围板和底板。


KS Turnflex转台为车身制造的生产设备实现了更快速的流程和较高的类型变换灵活性。它主要由一个可存放多达四个工具的转台和一个下游工作站组成。在这个独立的“工作台”上,工艺机器人执行接合作业。

KS Turnflex的运作方式

  • KS Turnflex的初始位置是位于独立台车上的转台,其上可存放多达四个几何工具
  • 工具位于 KS Turnflex上。通过第一个机器人给工具装备一个工件。
  • 装载好的工具通过导轨系统运行至加工位置,以便设置几何点。
  • 接着,第二台机器人将工件取出,以便在工具上方继续加工。
  • 与此同时,空的工具车被送回至转台,并重新装载工件。
  • 完成补焊点后,加工完成的工件被存放起来。通过该平行加工过程,可以迅速地开始下一个节拍,而不会浪费时间
     
KS Turnflex的流程示意图

KS Turnflex的优势

  • 用户友好:几何工具易于接近且可根据需要方便地进行更换。
  • 面向未来:简单地更换工具,以便加工新车型
  • 快速:同时进行焊接和更换工具可以尽可能降低非生产时间。