选择您所在的地点:

国家

选择语言:

  • 中文 / Chinese
  • 德语 / German
  • 英语 / English
Grüner Industrieroboter umweltfreundlich

生态环保责任

KUKA 作为一家工业企业,希望为减轻环境负担做出可以衡量的贡献。为此,我们先从自己公司做起:我们减少了能源及其他资源的消耗,降低排放量,并缩减了垃圾数量。此外,KUKA 机器人和设备由于效率高,还帮助我们的客户节约成本,同时为保护资源和应对气候变化做出贡献。


我们持续考查和评估环境相关主题(如生产的能耗,以及垃圾和废水处理等)。能源消耗产生了二氧化碳排放。我们采用了经认证的环境和能源管理体系,从而确保尽可能降低我们的能源消耗产生的不利影响,始终使其保持在较低水平

高能效机器人和设备是在客户应用中降低能耗的关键因素。在我们自己的研发中、以及在与工业及学术界知名伙伴的合作中,我们都坚持以客户要求为导向,不懈研究旨在进一步降低消耗量的解决方案。

最近,我们运用技术手段,如对新开发的机器人优化能源模型改进焊接工艺预配置“ready2_use”应用,以及针对仓储物流的大型自动化解决方案等,获得了能够降低产品能耗的前瞻性创新成果。

2020 年,我们发布了一批新产品,包括 KR IONTECKR SCARA机器人控制器 KR C5,有助于实现高能效生产经营

此外,KUKA 还为客户提供了实现生产流程自动化量身定制的整体解决方案:包括规划、项目设置、安装自动化生产设备等。KUKA 掌握的核心知识在于焊接和接合等各项生产工艺的自动化、不同材料的加工,以及将各个生产步骤整合成一台全自动设备。在此,KUKA 可以为客户提供备选的高能效解决方案

此外,KUKA 还为面向未来的仓库和分配中心实现自动化解决方案Swisslog 业务部门负责提供数据控制的机器人辅助自动化产品——包括小型入门级自动化设备,甚至一站式物流解决方案等。Swisslog 为客户创建了自己的能效标签 GreenLog。因为在有许许多多单个自动化流程运作的复杂物流应用中,能耗是一项关键标准。

通过对整台设备或子系统的能源管理进行改进,可以显著实现节能。例如,通过设置穿梭车或货架操作装置到达时间点的序列,可以大大降低在到达时会出现的功率消耗峰值。制动能量回收系统也有助于平衡运动开始时的功率消耗峰值。这样的能效获益可以事先进行模拟,使得客户能够在各种情境下自主决定生态足迹

此类改进成果不仅帮助我们的客户获得竞争优势,还大大改善了他们的环保成效

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置