选择您所在的地点:

国家

KUKA 再次荣获“红点奖”

红点设计大奖中的红点奖是业内公认的对于杰出设计的品质认证。每年,有来自全世界数以千计的设计作品提交申请,再由国际评审团对此进行评选并予以奖励。由 KUKA Industries(KUKA 工业有限公司)研发的立式摩擦焊接机根据其相应设计在产品设计类别中获得认可。

2017年4月12日


正是在去年,KUKA Industries GmbH 举办了公司 50 周年庆典,期间也回顾了摩擦焊接工艺多年来的发展历程。整整五十年来,这家技术公司不断钻研工业中的压焊工艺,从最初创立到后期的持续改进,从未停下前进的脚步。“我们根据客户要求在公司内部研制出立式摩擦焊接机,并凭借这项产品被授予红点设计奖的殊荣,这使我们感到非常自豪,同时也证明了我们在客户定制解决方案方面具备优异的研发能力”,KUKA Industries 高级焊接解决方案部门主管 Walter Weh 自豪地说。在摩擦焊接过程中,利用由摩擦产生的热量将各种材料相互连接在一起。

VRS 30 立式旋转摩擦焊接机为全新设计,为 KUKA Genius 的成功谱写了新篇章。焊机外形修长并且颇具动感,呈现优美的流线型设计。KUKA 在确保设计符合功能要求的同时,成功地将 VRS 30 的占地面积缩减至更小的范围。“包括液压机组在内的所有部件均集成于一体。我们可以为大型检修门挪出空间,并可以借助安装在中部的平台毫无问题地直接抵达液压控制单元和主驱动装置”,KUKA Industries 机械设计项目经理 Otmar Fischer 如此说。凭借精心设计的数字液压工艺轴和超大的转速负载范围,该焊机可以适用于众多焊接领域。

新型立式摩擦焊接机荣获红点设计大奖

在 VRS 30 的研发过程中,KUKA Industries 的专家将工业机器人自动化技术的全面优化视为重中之重。“完善的人体工学改造、创新的设计以及更大程度的灵活性构成一个均衡的整体。通过智能用户导航、先进的焊接过程监控以及节能型驱动装置,为实现我们客户生产率的显著提高提供了更理想的前提条件。”Fischer 继续说道。操作简单直观,操作界面上的状态指示灯显示相应的运行状态。新型立式摩擦焊接机被设计用于顶锻力高达 300kN 的高强度精准焊接。与 KUKA Genius 或 KUKA flexibleCUBE 等其他 KUKA 产品一样,VRS 30 当然也已为工业 4.0 准备就绪。用于接入云端系统的端口已内置其中。“对于我们的研发成果能够得到红点评审团的认可,我们感到非常高兴。”

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置